Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Cover Caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately.
Zaprojektowane z myślą o ochronie łbów śrub. Idealnie nadają się do zastosowań dekoracyjnych.Montowane zatrzaskowo, chronią przed brudem i wilgocią.Do zastosowań w medycynie i przemyśle. Materiał: HDPE, Mosiądz, PA66, PA, Nylon or HDPE, LDPE Kolor: Żółty, Srebrny, Naturalny, Czarny, Szary, Beżowy, Biały, Brązowy, Zielony, Niebieski, Fioletowy, Czerwony, Różowy Grupa SR: SR1811, SR1889
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Kolor | H | D | Rodzaj komponentu | Pełny materiał | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,573 zł - 0,573 zł | 22250 Na stanie |
Czarny
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
Nasadka
|
Poliamid 66
|
3
|
||
| 1 Na stanie |
Srebrny
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
Metalowy kołpak na śruby
|
Mosiądz
|
k3
|
|||
| 450 Na stanie |
Brązowy
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
Nasadka
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
k1
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Szary
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
Nasadka
|
Poliamid 66
|
k3
|
|||
| 0,573 zł - 0,573 zł | 8750 Na stanie |
Biały
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
Nasadka
|
Poliamid 66
|
3
|
||
| 0,4596 zł - 0,4596 zł | 53500 Na stanie |
Brązowy
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
Nasadka
|
Poliamid 66
|
k1
|
||
| 0,5055 zł - 0,5055 zł | 41500 Na stanie |
Szary
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
Nasadka
|
Poliamid 66
|
k2
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Szary
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
Nasadka
|
Poliamid 66
|
k1
|
|||
| 0,5543 zł - 0,5543 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Biały
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
Nasadka
|
Polietylen o wysokiej gęstości
|
3
|
||
| 0,4021 zł - 0,4021 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
Uszczelka
|
Polietylen o wysokiej gęstości
|
|
||
| 0,8344 zł - 0,8344 zł | 40007 Na stanie |
Biały
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
Nasadka
|
Poliamid 66
|
3
|
||
| 0,3461 zł - 0,3461 zł | 43300 Na stanie |
Szary
|
0.232 in
5.9 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
Nasadka
|
Poliamid 66
|
k1
|
||
| 0,5587 zł - 0,5587 zł | 25370 Na stanie |
Czarny
|
0.402 in
10.2 mm
|
|
Nasadka
|
Poliamid 66
|
1
|
||
| 0,5759 zł - 0,5759 zł | 32720 Na stanie |
Szary
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
Nasadka
|
Poliamid 66
|
k3
|
||
| 0,5759 zł - 0,5759 zł | 27500 Na stanie |
Czarny
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
Nasadka
|
Poliamid 66
|
3
|
||
| 0,7899 zł - 0,7899 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
0.425 in
10.8 mm
|
|
Nasadka
|
Poliamid 66
|
3
|
||
| 0,7899 zł - 0,7899 zł | 16200 Na stanie |
Szary
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
Nasadka
|
Poliamid 66
|
k2
|
||
| 0,5543 zł - 0,5543 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Szary
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nasadka
|
Polietylen o wysokiej gęstości
|
k5
|
||
| 1,001 zł - 1,001 zł | 8950 Na stanie |
Biały
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Nasadka
|
Poliamid 66
|
k3
|
||
| 0,9163 zł - 0,9163 zł | 44685 Na stanie |
Naturalny
|
|
|
Uszczelka
|
Poliamid 66
|
Washer