Menu Search

Kapturki na wkręty

Na stanie

Cover Caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately.

Zaprojektowane z myślą o ochronie łbów śrub. Idealnie nadają się do zastosowań dekoracyjnych.Montowane zatrzaskowo, chronią przed brudem i wilgocią.Do zastosowań w medycynie i przemyśle. Materiał: HDPE, Mosiądz, PA66, PA, Nylon or HDPE, LDPE Kolor: Żółty, Srebrny, Naturalny, Czarny, Szary, Beżowy, Biały, Brązowy, Zielony, Niebieski, Fioletowy, Czerwony, Różowy Grupa SR: SR1811, SR1889

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
189 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Kolor H D Rodzaj komponentu Pełny materiał Typ Kup
0,5543 zł - 0,5543 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Beżowy
5.2 mm
12.0 mm
Nasadka
Polietylen o wysokiej gęstości
k5
0,5543 zł - 0,5543 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Beżowy
5.2 mm
12.0 mm
Nasadka
Polietylen o wysokiej gęstości
k5
0,5543 zł - 0,5543 zł 42650 Na stanie
Brązowy
5.2 mm
12.0 mm
Nasadka
Polietylen o wysokiej gęstości
k5
0,5543 zł - 0,5543 zł 34750 Na stanie
Niebieski
5.2 mm
12.0 mm
Nasadka
Polietylen o wysokiej gęstości
k5
0,5543 zł - 0,5543 zł 7000 Na stanie
Szary
5.2 mm
12.0 mm
Nasadka
Polietylen o wysokiej gęstości
k5
500 Na stanie
Zielony
5.2 mm
12.0 mm
Nasadka
Polietylen o wysokiej gęstości
k5
0,5543 zł - 0,5543 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Beżowy
5.2 mm
12.0 mm
Nasadka
Polietylen o wysokiej gęstości
k5
0,5543 zł - 0,5543 zł 13750 Na stanie
Szary
5.2 mm
12.0 mm
Nasadka
Polietylen o wysokiej gęstości
k5
0,5543 zł - 0,5543 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Brązowy
5.2 mm
12.0 mm
Nasadka
Polietylen o wysokiej gęstości
k5
0,4021 zł - 0,4021 zł 20 Na stanie
Naturalny
8.7 mm
6.0 mm
Uszczelka
Poliamid 66
r6
0,3116 zł - 0,3116 zł 24500 Na stanie
Naturalny
10.5 mm
Uszczelka
Poliamid 66
Washer
0,4596 zł - 0,4596 zł 1452 Na stanie
Biały
7.5 mm
Nasadka
Poliamid 66
1
0,7899 zł - 0,7899 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Szary
10.8 mm
18.8 mm
Nasadka
Poliamid 66
k3
0,3719 zł - 0,3719 zł 86400 Na stanie
Naturalny
Uszczelka
Poliamid 66
Washer
0,4596 zł - 0,4596 zł 129500 Na stanie
Czarny
8.0 mm
Nasadka
Poliamid 66
2
0,7899 zł - 0,7899 zł 3500 Na stanie
Czarny
12.0 mm
Nasadka
Poliamid 66
2
0,4739 zł - 0,4739 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Biały
6.2 mm
Nasadka
Poliamid 66
3
1,0556 zł - 1,0556 zł 26200 Na stanie
Naturalny
Uszczelka
Poliamid 66
Washer
0,2384 zł - 0,2384 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Naturalny
Uszczelka
Poliamid 66
Washer
1,001 zł - 1,001 zł 16250 Na stanie
Czarny
15.5 mm
Nasadka
Poliamid 66
2
  • z 10
Kapturki na wkręty 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Beżowy

10115831

Przedział cen netto
0,5543 zł - 0,5543 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Rodzaj komponentu
    Nasadka
  • Typ
    k5
  • Pełny materiał
    Polietylen o wysokiej gęstości
Kapturki na wkręty 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Beżowy

10115879

Przedział cen netto
0,5543 zł - 0,5543 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Rodzaj komponentu
    Nasadka
  • Typ
    k5
  • Pełny materiał
    Polietylen o wysokiej gęstości
Kapturki na wkręty 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Brązowy

10115916

Przedział cen netto
0,5543 zł - 0,5543 zł

Zapasy magazynowe
42650 Na stanie
Atrybuty
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Rodzaj komponentu
    Nasadka
  • Typ
    k5
  • Pełny materiał
    Polietylen o wysokiej gęstości
Kapturki na wkręty 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Niebieski

10115954

Przedział cen netto
0,5543 zł - 0,5543 zł

Zapasy magazynowe
34750 Na stanie
Atrybuty
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Rodzaj komponentu
    Nasadka
  • Typ
    k5
  • Pełny materiał
    Polietylen o wysokiej gęstości
Kapturki na wkręty 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Szary

10115992

Przedział cen netto
0,5543 zł - 0,5543 zł

Zapasy magazynowe
7000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Rodzaj komponentu
    Nasadka
  • Typ
    k5
  • Pełny materiał
    Polietylen o wysokiej gęstości
Kapturki na wkręty 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Zielony

10116043


Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Rodzaj komponentu
    Nasadka
  • Typ
    k5
  • Pełny materiał
    Polietylen o wysokiej gęstości
Kapturki na wkręty 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Beżowy

10116081

Przedział cen netto
0,5543 zł - 0,5543 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Rodzaj komponentu
    Nasadka
  • Typ
    k5
  • Pełny materiał
    Polietylen o wysokiej gęstości
Kapturki na wkręty 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Szary

10116128

Przedział cen netto
0,5543 zł - 0,5543 zł

Zapasy magazynowe
13750 Na stanie
Atrybuty
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Rodzaj komponentu
    Nasadka
  • Typ
    k5
  • Pełny materiał
    Polietylen o wysokiej gęstości
Kapturki na wkręty 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Brązowy

10116166

Przedział cen netto
0,5543 zł - 0,5543 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Rodzaj komponentu
    Nasadka
  • Typ
    k5
  • Pełny materiał
    Polietylen o wysokiej gęstości
Kapturki na wkręty 6.0 mm 12.0 mm 8.7 mm PA Naturalny

10116203

Przedział cen netto
0,4021 zł - 0,4021 zł

Zapasy magazynowe
20 Na stanie
Atrybuty
  • D
    6.0 mm
  • H
    8.7 mm
  • d1
    5.0 mm
  • Rodzaj komponentu
    Uszczelka
  • Typ
    r6
Kapturki na wkręty 4.3 mm 12.8 mm Nylon 6/6 Naturalny

10048177

Przedział cen netto
0,3116 zł - 0,3116 zł

Zapasy magazynowe
24500 Na stanie
Atrybuty
  • H
    10.5 mm
  • d1
    4.3 mm
  • Rodzaj komponentu
    Uszczelka
  • Typ
    Washer
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
Kapturki na wkręty 16.5 mm 7.5 mm Nylon or HDPE Biały

10047880

Przedział cen netto
0,4596 zł - 0,4596 zł

Zapasy magazynowe
1452 Na stanie
Atrybuty
  • H
    7.5 mm
  • Rodzaj komponentu
    Nasadka
  • Typ
    1
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Kolor
    Biały
Kapturki na wkręty 18.8 mm 20.6 mm 10.8 mm PA Szary

10048313

Przedział cen netto
0,7899 zł - 0,7899 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    18.8 mm
  • H
    10.8 mm
  • Rodzaj komponentu
    Nasadka
  • Typ
    k3
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
Kapturki na wkręty 16.8 mm 18.8 mm Nylon 6/6 Naturalny

10047903

Przedział cen netto
0,3719 zł - 0,3719 zł

Zapasy magazynowe
86400 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    8.4 mm
  • Rodzaj komponentu
    Uszczelka
  • Typ
    Washer
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Kolor
    Naturalny
Kapturki na wkręty 14.2 mm 8.0 mm Nylon or HDPE Czarny

10048023

Przedział cen netto
0,4596 zł - 0,4596 zł

Zapasy magazynowe
129500 Na stanie
Atrybuty
  • H
    8.0 mm
  • Rodzaj komponentu
    Nasadka
  • Typ
    2
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Kolor
    Czarny
Kapturki na wkręty 21.3 mm 12.0 mm Nylon or HDPE Czarny

10048108

Przedział cen netto
0,7899 zł - 0,7899 zł

Zapasy magazynowe
3500 Na stanie
Atrybuty
  • H
    12.0 mm
  • Rodzaj komponentu
    Nasadka
  • Typ
    2
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Kolor
    Czarny
Kapturki na wkręty 12.2 mm 6.2 mm Nylon or HDPE Biały

10048214

Przedział cen netto
0,4739 zł - 0,4739 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • H
    6.2 mm
  • Rodzaj komponentu
    Nasadka
  • Typ
    3
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Kolor
    Biały
Podkładka M6 7.9 mm 14.8 mm Nylon 6/6 Naturalny

10047675

Przedział cen netto
1,0556 zł - 1,0556 zł

Zapasy magazynowe
26200 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    7.9 mm
  • Rodzaj komponentu
    Uszczelka
  • Typ
    Washer
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Kolor
    Naturalny
Kapturki na wkręty 8.6 mm 10.8 mm Nylon 6/6 Naturalny

10047750

Przedział cen netto
0,2384 zł - 0,2384 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    4.2 mm
  • Rodzaj komponentu
    Uszczelka
  • Typ
    Washer
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Kolor
    Naturalny
Kapturki na wkręty 26.3 mm 15.5 mm Nylon or HDPE Czarny

10048153

Przedział cen netto
1,001 zł - 1,001 zł

Zapasy magazynowe
16250 Na stanie
Atrybuty
  • H
    15.5 mm
  • Rodzaj komponentu
    Nasadka
  • Typ
    2
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Kolor
    Czarny