Cover Caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately.
Zaprojektowane z myślą o ochronie łbów śrub. Idealnie nadają się do zastosowań dekoracyjnych.Montowane zatrzaskowo, chronią przed brudem i wilgocią.Do zastosowań w medycynie i przemyśle. Materiał: HDPE, Mosiądz, PA66, PA, Nylon or HDPE, LDPE Kolor: Żółty, Srebrny, Naturalny, Czarny, Szary, Beżowy, Biały, Brązowy, Zielony, Niebieski, Fioletowy, Czerwony, Różowy Grupa SR: SR1811, SR1889
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Kolor | H | D | Rodzaj komponentu | Pełny materiał | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Żółty
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Nasadka
|
Polietylen o wysokiej gęstości
|
k4
|
|||
| 0,5382 zł - 0,5382 zł | 250 Na stanie |
Biały
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Nasadka
|
Polietylen o wysokiej gęstości
|
k4
|
||
| 0,5382 zł - 0,5382 zł | 250 Na stanie |
Beżowy
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nasadka
|
Polietylen o wysokiej gęstości
|
k5
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Brązowy
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Nasadka
|
Polietylen o wysokiej gęstości
|
k4
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Niebieski
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Nasadka
|
Polietylen o wysokiej gęstości
|
k4
|
|||
| 0,5382 zł - 0,5382 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Beżowy
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Nasadka
|
Polietylen o wysokiej gęstości
|
k4
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Różowy
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Nasadka
|
Polietylen o wysokiej gęstości
|
k4
|
|||
| 0,5382 zł - 0,5382 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Szary
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Nasadka
|
Polietylen o wysokiej gęstości
|
k4
|
||
| 0,5382 zł - 0,5382 zł | 1500 Na stanie |
Beżowy
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nasadka
|
Polietylen o wysokiej gęstości
|
k5
|
||
| 0,5382 zł - 0,5382 zł | 27000 Na stanie |
Szary
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Nasadka
|
Polietylen o wysokiej gęstości
|
k4
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować