Cover Caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately.
Zaprojektowane z myślą o ochronie łbów śrub. Idealnie nadają się do zastosowań dekoracyjnych.Montowane zatrzaskowo, chronią przed brudem i wilgocią.Do zastosowań w medycynie i przemyśle. Materiał: HDPE, Mosiądz, PA66, PA, Nylon or HDPE, LDPE Kolor: Żółty, Srebrny, Naturalny, Czarny, Szary, Beżowy, Biały, Brązowy, Zielony, Niebieski, Fioletowy, Czerwony, Różowy Grupa SR: SR1811, SR1889
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Kolor | H | D | Rodzaj komponentu | Pełny materiał | Typ | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
450 Na stanie |
Brązowy
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
Cap
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
k1
|
|||
0,5563 zł - 0,5563 zł | 1250 Na stanie |
Czarny
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
Cap
|
Poliamid 66
|
k3
|
||
0,5563 zł - 0,5563 zł | 28400 Na stanie |
Szary
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
Cap
|
Poliamid 66
|
k3
|
||
0,5382 zł - 0,5382 zł | 79250 Na stanie |
Biały
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Cap
|
Polietylen o wysokiej gęstości
|
k5
|
||
62 Na stanie |
Srebrny
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
Metalowy kołpak na śruby
|
Mosiądz
|
k3
|
|||
6,2611 zł - 15,3396 zł | 38 Na stanie |
Srebrny
|
0.228 in
5.8 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
Metalowy kołpak na śruby
|
Mosiądz
|
k3
|
||
0,3611 zł - 0,3611 zł | 9900 Na stanie |
Naturalny
|
|
0.74 in
18.8 mm
|
Uszczelka
|
Poliamid 66
|
r2
|
||
0,8896 zł - 0,8896 zł | 114185 Na stanie |
Naturalny
|
|
0.504 in
12.8 mm
|
Uszczelka
|
Poliamid 66
|
r1
|
||
0,2844 zł - 0,2844 zł | 28000 Na stanie |
Naturalny
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
Uszczelka
|
Poliamid 66
|
r2
|
||
0,4462 zł - 0,4462 zł | 20500 Na stanie |
Czarny
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
Cap
|
Poliamid 66
|
k2
|
||
0,7669 zł - 0,7669 zł | 26000 Na stanie |
Czarny
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
Cap
|
Poliamid 66
|
k2
|
||
0,9719 zł - 0,9719 zł | 5927 Na stanie |
Szary
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Cap
|
Poliamid 66
|
k3
|
||
0,2649 zł - 0,2649 zł | 250 Na stanie |
Naturalny
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
Uszczelka
|
Poliamid 66
|
r3
|
||
1,2745 zł - 1,2745 zł | 6594 Na stanie |
Naturalny
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
Uszczelka
|
Poliamid 66
|
r1
|
||
0,7641 zł - 0,7641 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
|
0.425 in
10.8 mm
|
Uszczelka
|
Poliamid 66
|
r1
|
||
250 Na stanie |
Brązowy
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
Cap
|
Poliamid 66
|
k3
|
|||
0,2314 zł - 0,2314 zł | 47300 Na stanie |
Naturalny
|
|
0.425 in
10.8 mm
|
Uszczelka
|
Poliamid 66
|
r2
|
||
0,403 zł - 0,403 zł | 29500 Na stanie |
Biały
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
Cap
|
Poliamid 66
|
k2
|
||
0,4908 zł - 0,4908 zł | 7203 Na stanie |
Biały
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
Cap
|
Poliamid 66
|
k2
|
||
0,8101 zł - 0,8101 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Szary
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Cap
|
Poliamid 66
|
k6
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować