Cover Caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately.
Zaprojektowane z myślą o ochronie łbów śrub. Idealnie nadają się do zastosowań dekoracyjnych.Montowane zatrzaskowo, chronią przed brudem i wilgocią.Do zastosowań w medycynie i przemyśle. Materiał: HDPE, Mosiądz, PA66, PA, Nylon or HDPE, LDPE Kolor: Żółty, Srebrny, Naturalny, Czarny, Szary, Beżowy, Biały, Brązowy, Zielony, Niebieski, Fioletowy, Czerwony, Różowy Grupa SR: SR1811, SR1889
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Kolor | H | D | Rodzaj komponentu | Pełny materiał | Typ | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5382 zł - 0,5382 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Szary
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Cap
|
Polietylen o wysokiej gęstości
|
k5
|
||
0,9719 zł - 0,9719 zł | 5450 Na stanie |
Biały
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Cap
|
Poliamid 66
|
k3
|
||
0,5382 zł - 0,5382 zł | 1000 Na stanie |
Szary
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Cap
|
Polietylen o wysokiej gęstości
|
k4
|
||
0,5382 zł - 0,5382 zł | 250 Na stanie |
Beżowy
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Cap
|
Polietylen o wysokiej gęstości
|
k4
|
||
0,3904 zł - 0,3904 zł | 27250 Na stanie |
Naturalny
|
0.366 in
9.3 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
Uszczelka
|
Poliamid 66
|
r4
|
||
0,5382 zł - 0,5382 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Biały
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
Cap
|
Polietylen o wysokiej gęstości
|
k4
|
||
0,5382 zł - 0,5382 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Beżowy
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Cap
|
Polietylen o wysokiej gęstości
|
k4
|
||
0,5382 zł - 0,5382 zł | 250 Na stanie |
Beżowy
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Cap
|
Polietylen o wysokiej gęstości
|
k4
|
||
0,2844 zł - 0,2844 zł | 44350 Na stanie |
Szary
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
Cap
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
k1
|
||
0,5382 zł - 0,5382 zł | 21000 Na stanie |
Szary
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Cap
|
Polietylen o wysokiej gęstości
|
k4
|
||
0,7641 zł - 0,7641 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
|
0.425 in
10.8 mm
|
Uszczelka
|
Poliamid 66
|
r1
|
||
0,9719 zł - 0,9719 zł | 3250 Na stanie |
Czarny
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Cap
|
Poliamid 66
|
k3
|
||
1,0249 zł - 1,0249 zł | 31500 Na stanie |
Naturalny
|
|
0.583 in
14.8 mm
|
Uszczelka
|
Poliamid 66
|
r1
|
||
0,8101 zł - 0,8101 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Szary
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Cap
|
Poliamid 66
|
k6
|
||
0,2314 zł - 0,2314 zł | 47300 Na stanie |
Naturalny
|
|
0.425 in
10.8 mm
|
Uszczelka
|
Poliamid 66
|
r2
|
||
0,4908 zł - 0,4908 zł | 7203 Na stanie |
Biały
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
Cap
|
Poliamid 66
|
k2
|
||
250 Na stanie |
Brązowy
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
Cap
|
Poliamid 66
|
k3
|
|||
0,4601 zł - 0,4601 zł | 21000 Na stanie |
Biały
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
Cap
|
Poliamid 66
|
k3
|
||
0,9719 zł - 0,9719 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Cap
|
Poliamid 66
|
k2
|
||
0,4462 zł - 0,4462 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Biały
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
Cap
|
Poliamid 66
|
k2
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować