Menu Search

Kapturki na wkręty

Na stanie

Cover Caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately.

Zaprojektowane z myślą o ochronie łbów śrub. Idealnie nadają się do zastosowań dekoracyjnych.Montowane zatrzaskowo, chronią przed brudem i wilgocią.Do zastosowań w medycynie i przemyśle. Materiał: HDPE, Mosiądz, PA66, PA, Nylon or HDPE, LDPE Kolor: Żółty, Srebrny, Naturalny, Czarny, Szary, Beżowy, Biały, Brązowy, Zielony, Niebieski, Fioletowy, Czerwony, Różowy Grupa SR: SR1811, SR1889

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2 - 3 kierunkowe narożne
Image
Type 3
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
189 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Kolor H D Rodzaj komponentu Pełny materiał Typ Kup
0,5382 zł - 0,5382 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Szary
5.2 mm
12.0 mm
Nasadka
Polietylen o wysokiej gęstości
k5
0,403 zł - 0,403 zł 80600 Na stanie
Czarny
6.5 mm
Nasadka
Poliamid 66
1
0,5424 zł - 0,5424 zł 10000 Na stanie
Biały
10.2 mm
Nasadka
Poliamid 66
1
0,4908 zł - 0,4908 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Biały
9.0 mm
Nasadka
Poliamid 66
2 - 3 kierunkowe narożne
0,3611 zł - 0,3611 zł 112900 Na stanie
Naturalny
Uszczelka
Poliamid 66
Washer
0,403 zł - 0,403 zł 21000 Na stanie
Szary
6.5 mm
12.8 mm
Nasadka
Poliamid 66
k1
250 Na stanie
Brązowy
10.8 mm
18.8 mm
Nasadka
Poliamid 66
k3
0,9719 zł - 0,9719 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
15.5 mm
Nasadka
Poliamid 66
2 - 3 kierunkowe narożne
0,2844 zł - 0,2844 zł 33500 Na stanie
Naturalny
Uszczelka
Poliamid 66
Washer
0,4601 zł - 0,4601 zł 24000 Na stanie
Biały
6.2 mm
Nasadka
Poliamid 66
3
0,3583 zł - 0,3583 zł 32750 Na stanie
Naturalny
10.5 mm
Uszczelka
Poliamid 66
Washer
0,7669 zł - 0,7669 zł 34250 Na stanie
Biały
12.0 mm
Nasadka
Poliamid 66
2 - 3 kierunkowe narożne
0,6553 zł - 0,6553 zł 6500 Na stanie
Naturalny
Uszczelka
Poliamid 66
Washer
0,8101 zł - 0,8101 zł 42500 Na stanie
Szary
4.0 mm
10.7 mm
Nasadka
Poliamid 66
k6
0,4462 zł - 0,4462 zł 140000 Na stanie
Czarny
8.0 mm
Nasadka
Poliamid 66
2 - 3 kierunkowe narożne
0,2844 zł - 0,2844 zł 44350 Na stanie
Szary
4.3 mm
Nasadka
Polietylen o niskiej gęstości
k1
0,5382 zł - 0,5382 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Biały
6.0 mm
10.8 mm
Nasadka
Polietylen o wysokiej gęstości
k4
0,5382 zł - 0,5382 zł 1000 Na stanie
Szary
6.0 mm
11.0 mm
Nasadka
Polietylen o wysokiej gęstości
k4
0,5382 zł - 0,5382 zł 250 Na stanie
Beżowy
6.0 mm
11.0 mm
Nasadka
Polietylen o wysokiej gęstości
k4
0,5382 zł - 0,5382 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Brązowy
6.0 mm
10.8 mm
Nasadka
Polietylen o wysokiej gęstości
k4
  • z 10
Kapturki na wkręty M5 12.8 mm 5.2 mm HDPE Szary

10115824

Przedział cen netto
0,5382 zł - 0,5382 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Rodzaj komponentu
    Nasadka
  • Typ
    k5
  • Pełny materiał
    Polietylen o wysokiej gęstości
Kapturki na wkręty 14.5 mm 6.5 mm Nylon or HDPE Czarny

10047842

Przedział cen netto
0,403 zł - 0,403 zł

Zapasy magazynowe
80600 Na stanie
Atrybuty
  • H
    6.5 mm
  • Rodzaj komponentu
    Nasadka
  • Typ
    1
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Kolor
    Czarny
Kapturki na wkręty 20.6 mm 10.2 mm Nylon or HDPE Biały

10047934

Przedział cen netto
0,5424 zł - 0,5424 zł

Zapasy magazynowe
10000 Na stanie
Atrybuty
  • H
    10.2 mm
  • Rodzaj komponentu
    Nasadka
  • Typ
    1
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Kolor
    Biały
Kapturki na wkręty 16.6 mm 9.0 mm Nylon or HDPE Biały

10048054

Przedział cen netto
0,4908 zł - 0,4908 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • H
    9.0 mm
  • Rodzaj komponentu
    Nasadka
  • Typ
    2 - 3 kierunkowe narożne
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Kolor
    Biały
Kapturki na wkręty 16.8 mm 18.8 mm Nylon 6/6 Naturalny

10047903

Przedział cen netto
0,3611 zł - 0,3611 zł

Zapasy magazynowe
112900 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    8.4 mm
  • Rodzaj komponentu
    Uszczelka
  • Typ
    Washer
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Kolor
    Naturalny
Kapturki na wkręty 12.8 mm 14.5 mm 6.5 mm PA Szary

10047811

Przedział cen netto
0,403 zł - 0,403 zł

Zapasy magazynowe
21000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    12.8 mm
  • H
    6.5 mm
  • Rodzaj komponentu
    Nasadka
  • Typ
    k1
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
Kapturki na wkręty 18.8 mm 20.6 mm 10.8 mm PA Brązowy

10048320


Zapasy magazynowe
250 Na stanie
Atrybuty
  • D
    18.8 mm
  • H
    10.8 mm
  • Rodzaj komponentu
    Nasadka
  • Typ
    k3
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
Kapturki na wkręty 26.3 mm 15.5 mm Nylon or HDPE Czarny

10048153

Przedział cen netto
0,9719 zł - 0,9719 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • H
    15.5 mm
  • Rodzaj komponentu
    Nasadka
  • Typ
    2 - 3 kierunkowe narożne
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Kolor
    Czarny
Kapturki na wkręty 6.1 mm 8.5 mm Nylon 6/6 Naturalny

10047705

Przedział cen netto
0,2844 zł - 0,2844 zł

Zapasy magazynowe
33500 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    3.2 mm
  • Rodzaj komponentu
    Uszczelka
  • Typ
    Washer
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Kolor
    Naturalny
Kapturki na wkręty 12.2 mm 6.2 mm Nylon or HDPE Biały

10048214

Przedział cen netto
0,4601 zł - 0,4601 zł

Zapasy magazynowe
24000 Na stanie
Atrybuty
  • H
    6.2 mm
  • Rodzaj komponentu
    Nasadka
  • Typ
    3
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Kolor
    Biały
Kapturki na wkręty 5.3 mm 14.8 mm Nylon 6/6 Naturalny

10048184

Przedział cen netto
0,3583 zł - 0,3583 zł

Zapasy magazynowe
32750 Na stanie
Atrybuty
  • H
    10.5 mm
  • d1
    5.3 mm
  • Rodzaj komponentu
    Uszczelka
  • Typ
    Washer
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
Kapturki na wkręty 21.3 mm 12.0 mm Nylon or HDPE Biały

10048092

Przedział cen netto
0,7669 zł - 0,7669 zł

Zapasy magazynowe
34250 Na stanie
Atrybuty
  • H
    12.0 mm
  • Rodzaj komponentu
    Nasadka
  • Typ
    2 - 3 kierunkowe narożne
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Kolor
    Biały
Kapturki na wkręty 21.0 mm 24.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10048115

Przedział cen netto
0,6553 zł - 0,6553 zł

Zapasy magazynowe
6500 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    10.5 mm
  • Rodzaj komponentu
    Uszczelka
  • Typ
    Washer
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Kolor
    Naturalny
Kapturki na wkręty 10.7 mm 12.2 mm 4.0 mm PA Szary

10116241

Przedział cen netto
0,8101 zł - 0,8101 zł

Zapasy magazynowe
42500 Na stanie
Atrybuty
  • D
    10.7 mm
  • H
    4.0 mm
  • d1
    10.7 mm
  • Rodzaj komponentu
    Nasadka
  • Typ
    k6
Kapturki na wkręty 14.2 mm 8.0 mm Nylon or HDPE Czarny

10048023

Przedział cen netto
0,4462 zł - 0,4462 zł

Zapasy magazynowe
140000 Na stanie
Atrybuty
  • H
    8.0 mm
  • Rodzaj komponentu
    Nasadka
  • Typ
    2 - 3 kierunkowe narożne
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Kolor
    Czarny
Kapturki na wkręty 8.5 mm 10.5 mm 4.3 mm LDPE - PIR Szary

10047712

Przedział cen netto
0,2844 zł - 0,2844 zł

Zapasy magazynowe
44350 Na stanie
Atrybuty
  • H
    4.3 mm
  • Rodzaj komponentu
    Nasadka
  • Typ
    k1
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Szary
Kapturki na wkręty 10.8 mm 12.2 mm 6.0 mm HDPE Biały

10115237

Przedział cen netto
0,5382 zł - 0,5382 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    10.8 mm
  • H
    6.0 mm
  • Rodzaj komponentu
    Nasadka
  • Typ
    k4
  • Pełny materiał
    Polietylen o wysokiej gęstości
Kapturki na wkręty 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Szary

10115275

Przedział cen netto
0,5382 zł - 0,5382 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Rodzaj komponentu
    Nasadka
  • Typ
    k4
  • Pełny materiał
    Polietylen o wysokiej gęstości
Kapturki na wkręty 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Beżowy

10115312

Przedział cen netto
0,5382 zł - 0,5382 zł

Zapasy magazynowe
250 Na stanie
Atrybuty
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Rodzaj komponentu
    Nasadka
  • Typ
    k4
  • Pełny materiał
    Polietylen o wysokiej gęstości
Kapturki na wkręty 10.8 mm 12.2 mm 6.0 mm HDPE Brązowy

10115350

Przedział cen netto
0,5382 zł - 0,5382 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    10.8 mm
  • H
    6.0 mm
  • Rodzaj komponentu
    Nasadka
  • Typ
    k4
  • Pełny materiał
    Polietylen o wysokiej gęstości