Wystarczy wkręcić gwintowaną część męską w część żeńską, aby uzyskać szybkie, łatwe i pewne zamocowanie. Dostarczane w zestawach zawierających śrubę i gniazdo. Wykonane z HDPE.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Kolor | Materiał | Długość gwintu | Długość gwintu gniazda | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4502 zł - 0,5558 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
#8-32
|
Przezroczysty
|
PC
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
||
| 0,4462 zł - 0,5509 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
#8-32
|
Przezroczysty
|
PC
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 0,4232 zł - 0,5224 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
#8-32
|
Przezroczysty
|
PC
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1239 zł - 0,153 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Not Threaded
|
Biały
|
PE
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 0,1815 zł - 0,2241 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Not Threaded
|
Biały
|
PE
|
1.252 in
31.8 mm
|
1.250 in
31.8 mm
|
||
| 0,3902 zł - 0,4817 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
#8-32
|
Przezroczysty
|
PC
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,4588 zł - 0,5664 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
#8-32
|
Przezroczysty
|
PC
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1576 zł - 0,1946 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Not Threaded
|
Biały
|
PE
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
||
| 0,4657 zł - 0,5749 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
#8-32
|
Przezroczysty
|
PC
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,6114 zł - 0,8732 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
#8-32
|
Przezroczysty
|
PC
|
1 in
25.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,3965 zł - 0,4895 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
#8-32
|
Przezroczysty
|
PC
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,4601 zł - 0,568 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
#8-32
|
Przezroczysty
|
PC
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1272 zł - 0,1571 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Not Threaded
|
Biały
|
PE
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
||
| 0,1645 zł - 0,203 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Not Threaded
|
Biały
|
PC
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
||
| 0,1639 zł - 0,2024 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Not Threaded
|
Biały
|
PE
|
1 in
25.4 mm
|
1.000 in
25.4 mm
|
||
| 0,5526 zł - 1,2422 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
Biały
|
HDPE
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,5861 zł - 1,3177 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
Biały
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
||
| 0,55 zł - 1,2393 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
Czarny
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
||
| 0,5861 zł - 1,3177 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
Czarny
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
||
| 0,8043 zł - 1,8161 zł | 42 Na stanie |
M4
|
Czarny
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować