10365687
27POST8320250
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,4817 zł |
| 5000 - 19999 | 0,4335 zł |
| 20000 + | 0,3902 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Długość gwintu gniazda | 6.4 mm |
|---|---|
| Długość gwintu gniazda | 0.252 in |
| Długość gwintu | 6.4 mm |
| Długość gwintu | 0.252 in |
| Rozmiar gwintu | #8-32 |
| Kolor | Przezroczysty |
| Średnica łba | 8.9 mm |
| Średnica łba | 0.35 in |
| Standard palności materiału | UL94 V-2 |
| Rodzaj klucza | Wkładka z nacięciem |
| Rodzaj główki | Łeb okrągły |
| Typ śruby | Male Screw |
| Pełny materiał | Poliwęglan |
| Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować