Wystarczy wkręcić gwintowaną część męską w część żeńską, aby uzyskać szybkie, łatwe i pewne zamocowanie. Dostarczane w zestawach zawierających śrubę i gniazdo. Wykonane z HDPE.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Kolor | Materiał | Długość gwintu | Długość gwintu gniazda | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,036 zł - 1,036 zł | 200 Na stanie |
M6
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 0,389 zł - 0,389 zł | 24750 Na stanie |
M4
|
Biały
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 0,4727 zł - 0,4727 zł | 4925 Na stanie |
M5
|
Biały
|
Nylon
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,7209 zł - 0,7209 zł | 750 Na stanie |
M5
|
Czarny
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 1,2801 zł - 1,2801 zł | 500 Na stanie |
M6
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
||
| 1,2801 zł - 1,2801 zł | 300 Na stanie |
M6
|
Biały
|
Nylon 6/6
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
||
| 0,7028 zł - 0,7028 zł | 200 Na stanie |
M5
|
Czarny
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,7572 zł - 0,7572 zł | 19500 Na stanie |
M6
|
Biały
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 0,7028 zł - 0,7028 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
Biały
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,1169 zł - 1,1169 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
Biały
|
Nylon
|
1.417 in
36.0 mm
|
|
||
| 0,8785 zł - 0,8785 zł | 12150 Na stanie |
M6
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
| 0,4727 zł - 0,4727 zł | 10850 Na stanie |
M5
|
Czarny
|
Nylon
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
||
| 0,8073 zł - 0,8073 zł | 450 Na stanie |
M5
|
Biały
|
Nylon
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
| 0,389 zł - 0,389 zł | 7500 Na stanie |
M4
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 0,4406 zł - 0,4406 zł | 19250 Na stanie |
M5
|
Czarny
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 0,5438 zł - 0,5438 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 0,7572 zł - 0,7572 zł | 20300 Na stanie |
M6
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 0,9956 zł - 0,9956 zł | 10000 Na stanie |
M6
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,5438 zł - 0,5438 zł | 10750 Na stanie |
M5
|
Biały
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 1,3637 zł - 1,3637 zł | 5797 Na stanie |
M6
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
1.89 in
48.0 mm
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować