Te hartowane wałki drążone to mocne i niezawodne komponenty używane w różnych zastosowaniach mechanicznych. Stosuje się je z tulejami liniowymi w przypadkach wymagających redukcji ciężaru, jednak nie powoduje to pogorszenia integralności konstrukcyjnej. Zmniejszenie ciężaru zapewnia większą wydajność i zwrotność oraz niższe zużycie energii.
Ich konstrukcja umożliwia przepływ płynów, gazów lub przeprowadzenie przewodów elektrycznych przez środek. W połączeniu z liniową tuleją kulkową zapewnia płynny i dokładny ruch obrotowy.
Używa się ich w zastosowaniach wymagających dużej wytrzymałości mechanicznej i trwałości oraz obniżenia ciężaru, na przykład w maszynach przemysłowych, układach motoryzacyjnych i urządzeniach medycznych.
Materiał: Stal Grupa SR: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | d2 | l1 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 438,98 zł - 731,6489 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
30.0
|
|
2050.0
|
||
| 483,7186 zł - 806,1821 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
30.0
|
|
2300.0
|
||
| 855,2171 zł - 950,2516 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
30.0
|
|
2750.0
|
||
| 1 373,6338 zł - 1 526,2494 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
30.0
|
|
3550.0
|
||
| 840,8335 zł - 934,2335 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
30.0
|
|
2700.0
|
||
| 912,985 zł - 1 014,4174 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
30.0
|
|
2950.0
|
||
| 1 177,4938 zł - 1 308,3005 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
40.0
|
|
2700.0
|
||
| 1 198,2753 zł - 1 331,417 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
40.0
|
|
2750.0
|
||
| 1 301,3422 zł - 1 445,9254 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
40.0
|
|
3000.0
|
||
| 1 796,0353 zł - 1 995,5844 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
40.0
|
|
3250.0
|
||
| 413,2483 zł - 688,7783 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
40.0
|
|
1350.0
|
||
| 257,317 zł - 428,8461 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
40.0
|
|
850.0
|
||
| 760,0892 zł - 844,5228 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
40.0
|
|
1700.0
|
||
| 61,4572 zł - 102,4598 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
40.0
|
|
150.0
|
||
| 427,305 zł - 712,175 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
40.0
|
|
1400.0
|
||
| 801,7456 zł - 890,8025 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
40.0
|
|
1800.0
|
||
| 2 117,0511 zł - 2 352,279 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
30.0
|
|
5600.0
|
||
| 1 156,8991 zł - 1 285,4175 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
40.0
|
|
2650.0
|
||
| 1 689,5126 zł - 1 877,2466 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
40.0
|
|
3050.0
|
||
| 780,9174 zł - 867,686 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
40.0
|
|
1750.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować