Support Wire hooks are useful for controlling loads in various applications, such as paint finishing and material handling. Ideal for heavy-duty applications. They are resistant to corrosion.
Materiał: Żelazo, Stal Kolor: Naturalny, Grupa SR: SR1087
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Kształt | L | Materiał | W | Typ | WD | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3735 zł - 0,4361 zł | 5000 Na stanie |
W kształcie CV
|
7.874 in
200.0 mm
|
Żelazo
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,3356 zł - 0,3519 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
W kształcie CV
|
5.906 in
150.0 mm
|
Żelazo
|
1.181 in
30.0 mm
|
2 - 3 kierunkowe narożne
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,2306 zł - 0,2676 zł | 5000 Na stanie |
W kształcie litery C
|
3.937 in
100.0 mm
|
Żelazo
|
0.787 in
20.0 mm
|
3
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,3383 zł - 0,36 zł | 4900 Na stanie |
W kształcie litery C
|
5.906 in
150.0 mm
|
Żelazo
|
0.787 in
20.0 mm
|
3
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,4926 zł - 0,5197 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
W kształcie litery C
|
3.937 in
100.0 mm
|
Żelazo
|
1.181 in
30.0 mm
|
4 - Wysoka wytrzymałość
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować