Menu Search

Haczyki lakiernicze

Na stanie

Support Wire hooks are useful for controlling loads in various applications, such as paint finishing and material handling. Ideal for heavy-duty applications. They are resistant to corrosion.

  • Haczyki lakiernicze ułatwiają przenoszenie ładunków w różnych zastosowaniach.
  • Doskonale nadają się do lakierowania, obróbki powierzchniowej i przenoszenia materiałów.
  • Wielokrotnego użytku.
Materiał: Żelazo, Stal Kolor: Naturalny, Grupa SR: SR1087

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
45 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Kształt L Materiał W Typ WD Kup
0,8246 zł - 0,8711 zł 2843 Na stanie
Skręcone, w kształcie litery S
200.0 mm
Stal
26.0 mm
6
3.0 mm
0,291 zł - 0,3234 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Skręcone, w kształcie litery S
150.0 mm
Stal
26.0 mm
6
2.0 mm
0,2125 zł - 0,2624 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Skręcone, w kształcie litery S
100.0 mm
Stal
26.0 mm
6
0.9 mm
0,9058 zł - 1,0064 zł 1250 Na stanie
Skręcone, w kształcie litery S
250.0 mm
Stal
26.0 mm
6
3.0 mm
0,70 zł - 0,7778 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Skręcone, w kształcie litery S
100.0 mm
Stal
26.0 mm
6
3.0 mm
0,2125 zł - 0,2361 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Skręcone, w kształcie litery S
75.0 mm
Stal
26.0 mm
6
1.5 mm
0,8958 zł - 0,9953 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Skręcone, w kształcie litery S
150.0 mm
Stal
26.0 mm
6
3.0 mm
0,6172 zł - 0,6858 zł 2525 Na stanie
Płaskie, w kształcie litery S
150.0 mm
Stal
25.0 mm
5
3.0 mm
0,4115 zł - 0,4572 zł 125 Na stanie
Płaskie, w kształcie litery S
150.0 mm
Stal
25.0 mm
5
2.0 mm
1,1116 zł - 1,2351 zł 2500 Na stanie
Płaskie, w kształcie litery S
250.0 mm
Stal
25.0 mm
5
3.0 mm
0,4064 zł - 0,4516 zł 21193 Na stanie
Płaskie, w kształcie litery S
100.0 mm
Stal
25.0 mm
5
2.0 mm
0,4541 zł - 0,5046 zł 2500 Na stanie
Płaskie, w kształcie litery S
200.0 mm
Stal
25.0 mm
5
2.0 mm
0,3086 zł - 0,3429 zł 5338 Na stanie
Płaskie, w kształcie litery S
100.0 mm
Stal
25.0 mm
5
1.5 mm
0,9528 zł - 1,0587 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Płaskie, w kształcie litery S
150.0 mm
Stal
25.0 mm
5
1.5 mm
1,0062 zł - 1,118 zł 625 Na stanie
Płaskie, w kształcie litery S
200.0 mm
Stal
25.0 mm
5
3.0 mm
0,2125 zł - 0,2624 zł 14500 Na stanie
Płaskie, w kształcie litery S
100.0 mm
Stal
25.0 mm
5
0.9 mm
0,70 zł - 0,7778 zł 110 Na stanie
Płaskie, w kształcie litery S
100.0 mm
Stal
25.0 mm
5
3.0 mm
0,5687 zł - 0,5966 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
W kształcie CV
150.0 mm
Żelazo
20.0 mm
1
3.0 mm
0,2255 zł - 0,2639 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
W kształcie CV
100.0 mm
Żelazo
20.0 mm
1
1.5 mm
0,736 zł - 0,7778 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
W kształcie litery C
200.0 mm
Żelazo
30.0 mm
4
3.0 mm
  • z 3
Haczyk lakierniczy z drutu typu S 6 3.0 mm 26.0 mm Stal

10254011

Przedział cen netto
0,8711 zł - 0,8246 zł

Zapasy magazynowe
2843 Na stanie
Atrybuty
  • L
    200.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    26.0 mm
  • Typ
    6
  • Pełny materiał
    Stal
Haczyk lakierniczy z drutu typu S 6 2.0 mm 26.0 mm Stal

10253984

Przedział cen netto
0,3234 zł - 0,291 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • L
    150.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    26.0 mm
  • Typ
    6
  • Pełny materiał
    Stal
Haczyk lakierniczy z drutu typu S 6 0.9 mm 26.0 mm Stal

10253960

Przedział cen netto
0,2624 zł - 0,2125 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • L
    100.0 mm
  • WD
    0.9 mm
  • W
    26.0 mm
  • Typ
    6
  • Pełny materiał
    Stal
Haczyk lakierniczy z drutu typu S 6 3.0 mm 26.0 mm Stal

10254028

Przedział cen netto
1,0064 zł - 0,9058 zł

Zapasy magazynowe
1250 Na stanie
Atrybuty
  • L
    250.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    26.0 mm
  • Typ
    6
  • Pełny materiał
    Stal
Haczyk lakierniczy z drutu typu S 6 3.0 mm 26.0 mm Stal

10253991

Przedział cen netto
0,7778 zł - 0,70 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • L
    100.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    26.0 mm
  • Typ
    6
  • Pełny materiał
    Stal
Haczyk lakierniczy z drutu typu S 6 1.5 mm 26.0 mm Stal

10253977

Przedział cen netto
0,2361 zł - 0,2125 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • L
    75.0 mm
  • WD
    1.5 mm
  • W
    26.0 mm
  • Typ
    6
  • Pełny materiał
    Stal
Haczyk lakierniczy z drutu typu S 6 3.0 mm 26.0 mm Stal

10254004

Przedział cen netto
0,9953 zł - 0,8958 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • L
    150.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    26.0 mm
  • Typ
    6
  • Pełny materiał
    Stal
Zawieszki lakiernicze typu S 3.0 mm 150.0 mm Stal

10253939

Przedział cen netto
0,6858 zł - 0,6172 zł

Zapasy magazynowe
2525 Na stanie
Atrybuty
  • L
    150.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    25.0 mm
  • Typ
    5
  • Pełny materiał
    Stal
Zawieszki lakiernicze typu S 2.0 mm 150.0 mm Stal

10253908

Przedział cen netto
0,4572 zł - 0,4115 zł

Zapasy magazynowe
125 Na stanie
Atrybuty
  • L
    150.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    25.0 mm
  • Typ
    5
  • Pełny materiał
    Stal
Zawieszki lakiernicze typu S 3.0 mm 250.0 mm Stal

10253953

Przedział cen netto
1,2351 zł - 1,1116 zł

Zapasy magazynowe
2500 Na stanie
Atrybuty
  • L
    250.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    25.0 mm
  • Typ
    5
  • Pełny materiał
    Stal
Zawieszki lakiernicze typu S 2.0 mm 100.0 mm Stal

10253892

Przedział cen netto
0,4516 zł - 0,4064 zł

Zapasy magazynowe
21193 Na stanie
Atrybuty
  • L
    100.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    25.0 mm
  • Typ
    5
  • Pełny materiał
    Stal
Zawieszki lakiernicze typu S 2.0 mm 200.0 mm Stal

10253915

Przedział cen netto
0,5046 zł - 0,4541 zł

Zapasy magazynowe
2500 Na stanie
Atrybuty
  • L
    200.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    25.0 mm
  • Typ
    5
  • Pełny materiał
    Stal
Zawieszki lakiernicze typu S 1.5 mm 100.0 mm Stal

10253878

Przedział cen netto
0,3429 zł - 0,3086 zł

Zapasy magazynowe
5338 Na stanie
Atrybuty
  • L
    100.0 mm
  • WD
    1.5 mm
  • W
    25.0 mm
  • Typ
    5
  • Pełny materiał
    Stal
Zawieszki lakiernicze typu S 1.5 mm 150.0 mm Stal

10253885

Przedział cen netto
1,0587 zł - 0,9528 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • L
    150.0 mm
  • WD
    1.5 mm
  • W
    25.0 mm
  • Typ
    5
  • Pełny materiał
    Stal
Zawieszki lakiernicze typu S 3.0 mm 200.0 mm Stal

10253946

Przedział cen netto
1,118 zł - 1,0062 zł

Zapasy magazynowe
625 Na stanie
Atrybuty
  • L
    200.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    25.0 mm
  • Typ
    5
  • Pełny materiał
    Stal
Zawieszki lakiernicze typu S 0.9 mm 100.0 mm Stal

10253861

Przedział cen netto
0,2624 zł - 0,2125 zł

Zapasy magazynowe
14500 Na stanie
Atrybuty
  • L
    100.0 mm
  • WD
    0.9 mm
  • W
    25.0 mm
  • Typ
    5
  • Pełny materiał
    Stal
Zawieszki lakiernicze typu S 3.0 mm 100.0 mm Stal

10253922

Przedział cen netto
0,7778 zł - 0,70 zł

Zapasy magazynowe
110 Na stanie
Atrybuty
  • L
    100.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    25.0 mm
  • Typ
    5
  • Pełny materiał
    Stal
Zawieszki lakiernicze typu CV 3.0 mm 150.0 mm Żelazo

10206485

Przedział cen netto
0,5966 zł - 0,5687 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • L
    150.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Typ
    1
  • Pełny materiał
    Miedź ciągniona
Zawieszki lakiernicze typu CV 1.5 mm 100.0 mm Żelazo

10206447

Przedział cen netto
0,2639 zł - 0,2255 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • L
    100.0 mm
  • WD
    1.5 mm
  • W
    20.0 mm
  • Typ
    1
  • Pełny materiał
    Miedź ciągniona
Zawieszki lakiernicze typu C 4 3.0 mm 200.0 mm Żelazo

10206577

Przedział cen netto
0,7778 zł - 0,736 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • L
    200.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Typ
    4
  • Pełny materiał
    Miedź ciągniona