Menu Search

Zawieszki lakiernicze typu CV 3.0 mm 150.0 mm Żelazo

Primarily used to support loads during paint finishing, surface treatment and material handling. Ideal or wider parts or multiple styles of parts with varying thickness. Is reusable.
Numer produktu Essentra:

10206485

Numer produktu produkcyjny:

1317757

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1250 - 12499 0,5966 zł
12500 + 0,5687 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1250

Zamów wielokrotność 1250

Wartość netto:

745,75 zł

1250 x 0,5966 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
L 150.0 mm
WD 3.0 mm
W 20.0 mm
Typ 1
Pełny materiał Miedź ciągniona
Kształt W kształcie CV
Kod towaru 7318190090

Produkt 1317757 zastępuje:

Zawieszki lakiernicze typu V 3.0 mm 150.0 mm Stal
Numer produktu Essentra: 10457764
Numer produktu produkcyjny: 460528

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt