Support Wire hooks are useful for controlling loads in various applications, such as paint finishing and material handling. Ideal for heavy-duty applications. They are resistant to corrosion.
Materiał: Żelazo, Stal Kolor: Naturalny, Grupa SR: SR1087
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Kształt | L | Materiał | W | Typ | WD | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8005 zł - 0,8457 zł | 2843 Na stanie |
Skręcone, w kształcie litery S
|
7.874 in
200.0 mm
|
Stal
|
1.024 in
26.0 mm
|
6
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,2063 zł - 0,2292 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Skręcone, w kształcie litery S
|
2.953 in
75.0 mm
|
Stal
|
1.024 in
26.0 mm
|
6
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,2825 zł - 0,314 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Skręcone, w kształcie litery S
|
5.906 in
150.0 mm
|
Stal
|
1.024 in
26.0 mm
|
6
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,8794 zł - 0,9771 zł | 1250 Na stanie |
Skręcone, w kształcie litery S
|
9.843 in
250.0 mm
|
Stal
|
1.024 in
26.0 mm
|
6
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,6796 zł - 0,7552 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Skręcone, w kształcie litery S
|
3.937 in
100.0 mm
|
Stal
|
1.024 in
26.0 mm
|
6
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,2016 zł - 0,2111 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
W kształcie CV
|
2.953 in
75.0 mm
|
Żelazo
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,1919 zł - 0,2016 zł | 200 Na stanie |
W kształcie CV
|
2.362 in
60.0 mm
|
Żelazo
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,2306 zł - 0,2408 zł | 10000 Na stanie |
W kształcie CV
|
2.362 in
60.0 mm
|
Żelazo
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,3356 zł - 0,3519 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
W kształcie CV
|
5.906 in
150.0 mm
|
Żelazo
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,2306 zł - 0,2676 zł | 5000 Na stanie |
W kształcie litery C
|
3.937 in
100.0 mm
|
Żelazo
|
0.787 in
20.0 mm
|
3
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,3383 zł - 0,36 zł | 4900 Na stanie |
W kształcie litery C
|
5.906 in
150.0 mm
|
Żelazo
|
0.787 in
20.0 mm
|
3
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,4439 zł - 0,4656 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
W kształcie litery C
|
9.843 in
250.0 mm
|
Żelazo
|
0.787 in
20.0 mm
|
3
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,2679 zł - 0,3308 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
W kształcie CV
|
3.937 in
100.0 mm
|
Żelazo
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,387 zł - 0,4087 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
W kształcie CV
|
7.874 in
200.0 mm
|
Żelazo
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,2482 zł - 0,2609 zł | 2500 Na stanie |
W kształcie litery C
|
2.362 in
60.0 mm
|
Żelazo
|
0.787 in
20.0 mm
|
3
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 10339770 | 0,1842 zł - 0,2026 zł | 10000 Na stanie |
W kształcie CV
|
2.362 in
60.0 mm
|
Żelazo
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.035 in
0.9 mm
|
|
| 0,2504 zł - 0,2639 zł | 10000 Na stanie |
W kształcie CV
|
5.906 in
150.0 mm
|
Żelazo
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,2457 zł - 0,2863 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
W kształcie CV
|
2.953 in
75.0 mm
|
Żelazo
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,3735 zł - 0,4361 zł | 5000 Na stanie |
W kształcie CV
|
7.874 in
200.0 mm
|
Żelazo
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,4412 zł - 0,4656 zł | 2500 Na stanie |
W kształcie CV
|
3.937 in
100.0 mm
|
Żelazo
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować