Menu Search

Zawieszki lakiernicze typu CV 1.5 mm 60.0 mm Żelazo

Primarily used to support loads during paint finishing, surface treatment and material handling. Ideal or wider parts or multiple styles of parts with varying thickness. Is reusable.
Numer produktu Essentra:

10206430

Numer produktu produkcyjny:

1317747

200 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
5000 - 24999 0,2016 zł
25000 + 0,1919 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 5000

Zamów wielokrotność 5000

Wartość netto:

1 008,00 zł

5000 x 0,2016 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
L 60.0 mm
WD 1.5 mm
W 20.0 mm
Typ 1
Pełny materiał Miedź ciągniona
Kształt W kształcie CV
Kod towaru 7318190090

Produkt 1317747 zastępuje:

Zawieszki lakiernicze typu V 1.5 mm 60.0 mm Stal
Numer produktu Essentra: 10545423
Numer produktu produkcyjny: 460518

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt