Support Wire hooks are useful for controlling loads in various applications, such as paint finishing and material handling. Ideal for heavy-duty applications. They are resistant to corrosion.
Materiał: Żelazo, Stal Kolor: Naturalny, Grupa SR: SR1087
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Kształt | L | Materiał | W | Typ | WD | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2557 zł - 0,2842 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
W kształcie CV
|
3.937 in
100.0 mm
|
Żelazo
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,5522 zł - 0,5792 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
W kształcie CV
|
5.906 in
150.0 mm
|
Żelazo
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,4709 zł - 0,4926 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
W kształcie CV
|
3.937 in
100.0 mm
|
Żelazo
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,2631 zł - 0,2788 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
W kształcie litery C
|
2.953 in
75.0 mm
|
Żelazo
|
0.787 in
20.0 mm
|
3
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,295 zł - 0,3085 zł | 5000 Na stanie |
W kształcie litery C
|
3.937 in
100.0 mm
|
Żelazo
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,2996 zł - 0,3329 zł | 5338 Na stanie |
Płaskie, w kształcie litery S
|
3.937 in
100.0 mm
|
Stal
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,3946 zł - 0,4385 zł | 21193 Na stanie |
Płaskie, w kształcie litery S
|
3.937 in
100.0 mm
|
Stal
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,2063 zł - 0,2547 zł | 14500 Na stanie |
Płaskie, w kształcie litery S
|
3.937 in
100.0 mm
|
Stal
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 1,0792 zł - 1,1991 zł | 2500 Na stanie |
Płaskie, w kształcie litery S
|
9.843 in
250.0 mm
|
Stal
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,2063 zł - 0,2547 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Skręcone, w kształcie litery S
|
3.937 in
100.0 mm
|
Stal
|
1.024 in
26.0 mm
|
6
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 0,8697 zł - 0,9663 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Skręcone, w kształcie litery S
|
5.906 in
150.0 mm
|
Stal
|
1.024 in
26.0 mm
|
6
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,3995 zł - 0,4439 zł | 125 Na stanie |
Płaskie, w kształcie litery S
|
5.906 in
150.0 mm
|
Stal
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,9769 zł - 1,0854 zł | 625 Na stanie |
Płaskie, w kształcie litery S
|
7.874 in
200.0 mm
|
Stal
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,925 zł - 1,0278 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Płaskie, w kształcie litery S
|
5.906 in
150.0 mm
|
Stal
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,6796 zł - 0,7552 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Płaskie, w kształcie litery S
|
3.937 in
100.0 mm
|
Stal
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,5993 zł - 0,6659 zł | 1900 Na stanie |
Płaskie, w kształcie litery S
|
5.906 in
150.0 mm
|
Stal
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,4409 zł - 0,4899 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Płaskie, w kształcie litery S
|
7.874 in
200.0 mm
|
Stal
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,6796 zł - 0,7552 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Skręcone, w kształcie litery S
|
3.937 in
100.0 mm
|
Stal
|
1.024 in
26.0 mm
|
6
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,2063 zł - 0,2292 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Skręcone, w kształcie litery S
|
2.953 in
75.0 mm
|
Stal
|
1.024 in
26.0 mm
|
6
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,8005 zł - 0,8457 zł | 2843 Na stanie |
Skręcone, w kształcie litery S
|
7.874 in
200.0 mm
|
Stal
|
1.024 in
26.0 mm
|
6
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować