Menu Search

Gwintowane tuleje dystansowe

Na stanie

Te wsporniki z dwoma gwintami żeńskimi są przeznaczone do montażu ręcznego bez użycia narzędzi. Można je wykorzystywać w wielu różnych zastosowaniach. Dzięki gwintowi zapewniają wygodny montaż. Dostępne w kilku wersjach: sześciokątne lub okrągłe o różnych rozmiarach gwintów i długościach.

Grupa SR: SR2794 ,SR2796

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
586 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Kształt dystansu Materiał Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) Długość dystansu Kup
2,51 zł - 2,51 zł 190 Na stanie
Okrągłe
PA
M3
12.0 mm
2,3148 zł - 2,3148 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Okrągłe
PA
M3
7.0 mm
4,8805 zł - 4,8805 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Sześciokątny
PA
M2.5
25.0 mm
5,0339 zł - 5,0339 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Sześciokątny
PA
M4
40.0 mm
0,9301 zł - 0,9301 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Sześciokątny
PA
M2.5
12.0 mm
1,6175 zł - 1,6175 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Nylon 6/6
25.0 mm
0,9844 zł - 0,9844 zł 2200 Na stanie
Sześciokątny
PA
M2.5
5.0 mm
1,05 zł - 1,05 zł 500 Na stanie
Sześciokątny
PA
18.0 mm
0,6079 zł - 0,6079 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Nylon 6/6
20.0 mm
0,4866 zł - 0,4866 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Nylon 6/6
5.0 mm
1,1936 zł - 1,1936 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Sześciokątny
PA
25.0 mm
0,4172 zł - 0,4172 zł 8000 Na stanie
Nylon 6/6
12.7 mm
0,9719 zł - 0,9719 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Nylon 6/6
9.5 mm
2,6355 zł - 2,6355 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Sześciokątny
PA
30.0 mm
0,6749 zł - 0,6749 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Nylon 6/6
12.0 mm
1,0151 zł - 1,0151 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Nylon 6/6
6.4 mm
0,9719 zł - 0,9719 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Okrągłe
PA
19.1 mm
0,9719 zł - 0,9719 zł 131 Na stanie
Nylon 6/6
6.4 mm
0,4286 zł - 0,4286 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Okrągłe
PA
31.7 mm
4,0949 zł - 4,0949 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Sześciokątny
PA
M2.5
15.0 mm
  • z 30
Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska Cylindryczny M3 12.0 mm

10369159

Przedział cen netto
2,51 zł - 2,51 zł

Zapasy magazynowe
190 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Długość gwintu wewnętrznego
    6.0 mm
  • Kształt dystansu
    Okrągłe
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M3
  • Średnica
    6.0 mm
Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska Cylindryczny M3 7.0 mm

10369135

Przedział cen netto
2,3148 zł - 2,3148 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Długość gwintu wewnętrznego
    3.5 mm
  • Kształt dystansu
    Okrągłe
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M3
  • Średnica
    6.0 mm
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 5.0 mm M2.5 25.0 mm

10370148

Przedział cen netto
4,8805 zł - 4,8805 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Długość gwintu wewnętrznego
    10.0 mm
  • Kształt dystansu
    Sześciokątny
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M2.5
  • Długość dystansu
    25.0 mm
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 8.0 mm M4 40.0 mm

10370186

Przedział cen netto
5,0339 zł - 5,0339 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Długość gwintu wewnętrznego
    10.0 mm
  • Kształt dystansu
    Sześciokątny
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M4
  • Długość dystansu
    40.0 mm
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 5.0 mm M2.5 12.0 mm

10558034

Przedział cen netto
0,9301 zł - 0,9301 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Długość gwintu wewnętrznego
    9.0 mm
  • Kształt dystansu
    Sześciokątny
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M2.5
  • Długość dystansu
    12.0 mm
Wspornik męsko-żeński 5.0 mm M2.5 25.0 mm

10155981

Przedział cen netto
1,6175 zł - 1,6175 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Długość gwintu wewnętrznego
    10.0 mm
  • Długość dystansu
    25.0 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Standard palności materiału
    UL94 HB
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 5.0 mm M2.5 5.0 mm

10155998

Przedział cen netto
0,9844 zł - 0,9844 zł

Zapasy magazynowe
2200 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Długość gwintu wewnętrznego
    3.0 mm
  • Kształt dystansu
    Sześciokątny
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M2.5
  • Długość dystansu
    5.0 mm
Wspornik męsko-męski Sześciokątny 5.0 mm M2.5 18.0 mm PA

10156896

Przedział cen netto
1,05 zł - 1,05 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Kształt dystansu
    Sześciokątny
  • Długość dystansu
    18.0 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Standard palności materiału
    UL94 HB
Wspornik męsko-męski 6.0 mm M4 20.0 mm Nylon 6/6

10157527

Przedział cen netto
0,6079 zł - 0,6079 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Długość dystansu
    20.0 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Standard palności materiału
    UL94 HB
  • Kod towaru
    3926909790
Wspornik męsko-męski 6.0 mm M4 5.0 mm Nylon 6/6

10157619

Przedział cen netto
0,4866 zł - 0,4866 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Długość dystansu
    5.0 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Standard palności materiału
    UL94 HB
  • Kod towaru
    3926909790
Wspornik męsko-męski Sześciokątny 5.0 mm M2.5 25.0 mm PA

10156919

Przedział cen netto
1,1936 zł - 1,1936 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Kształt dystansu
    Sześciokątny
  • Długość dystansu
    25.0 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Standard palności materiału
    UL94 HB
Wspornik męsko-męski 7.1 mm #6-32 12.7 mm Nylon 6/6

10001103

Przedział cen netto
0,4172 zł - 0,4172 zł

Zapasy magazynowe
8000 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Długość dystansu
    12.7 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Kod towaru
    3926909790
Wspornik męsko-męski 7.1 mm M4 9.5 mm Nylon 6/6

10001035

Przedział cen netto
0,9719 zł - 0,9719 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Długość dystansu
    9.5 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Kod towaru
    3926909790
Wspornik męsko-męski Sześciokątny 6.0 mm M3 30.0 mm PA

10157237

Przedział cen netto
2,6355 zł - 2,6355 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Kształt dystansu
    Sześciokątny
  • Długość dystansu
    30.0 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Standard palności materiału
    UL94 HB
Wspornik męsko-męski M2.5 12.0 mm Nylon 6/6

10156872

Przedział cen netto
0,6749 zł - 0,6749 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Długość dystansu
    12.0 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Standard palności materiału
    UL94 HB
  • Kod towaru
    3926909790
Wspornik męsko-męski 7.1 mm #6-32 6.4 mm Nylon 6/6

10001097

Przedział cen netto
1,0151 zł - 1,0151 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Długość dystansu
    6.4 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Kod towaru
    3926909790
Wspornik męsko-męski Okrągłe 7.1 mm M4 19.1 mm PA

10001455

Przedział cen netto
0,9719 zł - 0,9719 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Kształt dystansu
    Okrągłe
  • Długość dystansu
    19.1 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Wspornik męsko-męski 7.1 mm M4 6.4 mm Nylon 6/6

10001028

Przedział cen netto
0,9719 zł - 0,9719 zł

Zapasy magazynowe
131 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Długość dystansu
    6.4 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Kod towaru
    3926909790
Wspornik męsko-męski Okrągłe 7.1 mm #6-32 31.7 mm PA

10001073

Przedział cen netto
0,4286 zł - 0,4286 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Kształt dystansu
    Okrągłe
  • Długość dystansu
    31.7 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Wspornik męsko-męski Sześciokątny M2.5 15.0 mm PA

10639665

Przedział cen netto
4,0949 zł - 4,0949 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Kształt dystansu
    Sześciokątny
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M2.5
  • Długość dystansu
    15.0 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid