Te wsporniki z dwoma gwintami żeńskimi są przeznaczone do montażu ręcznego bez użycia narzędzi. Można je wykorzystywać w wielu różnych zastosowaniach. Dzięki gwintowi zapewniają wygodny montaż. Dostępne w kilku wersjach: sześciokątne lub okrągłe o różnych rozmiarach gwintów i długościach.
Grupa SR: SR2794 ,SR2796
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Kształt dystansu | Materiał | Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) | Długość dystansu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,3148 zł - 2,3148 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Okrągłe
|
PA
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 2,761 zł - 2,761 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Okrągłe
|
PA
|
M2.5
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 3,5558 zł - 3,5558 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Okrągłe
|
PA
|
M5
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 2,761 zł - 2,761 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Okrągłe
|
PA
|
M2.5
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 3,3885 zł - 3,3885 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Okrągłe
|
PA
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 4,4343 zł - 4,4343 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Okrągłe
|
PA
|
M3
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 5,5499 zł - 5,5499 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Okrągłe
|
PA
|
M3
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 2,259 zł - 2,259 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Okrągłe
|
PA
|
M2.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 4,2112 zł - 4,2112 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Okrągłe
|
PA
|
M3
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 4,2391 zł - 4,2391 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Okrągłe
|
PA
|
M3
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 4,4343 zł - 4,4343 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Okrągłe
|
PA
|
M3
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 2,51 zł - 2,51 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Okrągłe
|
PA
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 2,3566 zł - 2,3566 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Okrągłe
|
PA
|
M2.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 4,2112 zł - 4,2112 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Okrągłe
|
PA
|
M3
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 2,6215 zł - 2,6215 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Okrągłe
|
PA
|
M2.5
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 4,8666 zł - 4,8666 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Okrągłe
|
PA
|
M4
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 6,1913 zł - 6,1913 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Okrągłe
|
PA
|
M4
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 3,3606 zł - 3,3606 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Okrągłe
|
PA
|
M2.5
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,3566 zł - 2,3566 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Okrągłe
|
PA
|
M2.5
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 3,3885 zł - 3,3885 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Okrągłe
|
PA
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować