Te wsporniki z dwoma gwintami żeńskimi są przeznaczone do montażu ręcznego bez użycia narzędzi. Można je wykorzystywać w wielu różnych zastosowaniach. Dzięki gwintowi zapewniają wygodny montaż. Dostępne w kilku wersjach: sześciokątne lub okrągłe o różnych rozmiarach gwintów i długościach.
Grupa SR: SR2794 ,SR2796
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Kształt dystansu | Materiał | Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) | Długość dystansu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,5518 zł - 2,5518 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Nylon 6/6
|
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
| 2,0219 zł - 2,0219 zł | 1000 Na stanie |
Sześciokątny
|
PA
|
M4
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 28,6637 zł - 35,1583 zł | 80 Na stanie |
|
PEEK
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 50,3537 zł - 50,3537 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
PEEK
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,1908 zł - 1,1908 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 60,8958 zł - 60,8958 zł | 20 Na stanie |
|
PEEK
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,5655 zł - 1,5655 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Sześciokątny
|
PA
|
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2,0219 zł - 2,0219 zł | 200 Na stanie |
Sześciokątny
|
PA
|
M5
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,884 zł - 0,884 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Sześciokątny
|
PA
|
M4
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,884 zł - 0,884 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Sześciokątny
|
PA
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 90,3606 zł - 90,3606 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
PEEK
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 49,6146 zł - 49,6146 zł | 50 Na stanie |
|
PEEK
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 32,5326 zł - 32,5326 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
PEEK
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 46,7142 zł - 46,7142 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
PEEK
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,1908 zł - 1,1908 zł | 316 Na stanie |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 109,2694 zł - 109,2694 zł | 9 Na stanie |
|
PEEK
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 52,309 zł - 52,309 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
PEEK
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 58,7204 zł - 58,7204 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
PEEK
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,0219 zł - 2,0219 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Sześciokątny
|
PA
|
M5
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 34,7079 zł - 34,7079 zł | 14 Na stanie |
|
PEEK
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować