Te wsporniki z dwoma gwintami żeńskimi są przeznaczone do montażu ręcznego bez użycia narzędzi. Można je wykorzystywać w wielu różnych zastosowaniach. Dzięki gwintowi zapewniają wygodny montaż. Dostępne w kilku wersjach: sześciokątne lub okrągłe o różnych rozmiarach gwintów i długościach.
Grupa SR: SR2794 ,SR2796
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Kształt dystansu | Materiał | Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) | Długość dystansu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8077 zł - 0,9972 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Sześciokątny
|
Nylon 6/6
|
M3 x 0.5
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,7852 zł - 0,9694 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Sześciokątny
|
Nylon 6/6
|
M3.5 x 0.6
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,7928 zł - 0,9788 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Sześciokątny
|
Nylon 6/6
|
M4 x 0.7
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,7466 zł - 0,9218 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Sześciokątny
|
Nylon 6/6
|
M4 x 0.7
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,7775 zł - 0,9599 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Sześciokątny
|
Nylon 6/6
|
M3.5 x 0.6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,826 zł - 1,0198 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Sześciokątny
|
Nylon 6/6
|
M4 x 0.7
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,823 zł - 1,0161 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Sześciokątny
|
Nylon 6/6
|
M3.5 x 0.6
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,8197 zł - 1,012 zł | 1000 Na stanie |
Sześciokątny
|
Nylon 6/6
|
M3 x 0.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 1,3526 zł - 1,3526 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Sześciokątny
|
Nylon 6/6
|
#8-32
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,852 zł - 1,0518 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Sześciokątny
|
Nylon 6/6
|
M4 x 0.7
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,8334 zł - 1,0288 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Sześciokątny
|
Nylon 6/6
|
M3.5 x 0.6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,8081 zł - 0,9976 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Sześciokątny
|
Nylon 6/6
|
M4 x 0.7
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,7323 zł - 0,9041 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Sześciokątny
|
Nylon 6/6
|
M3 x 0.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,7626 zł - 0,9414 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Sześciokątny
|
Nylon 6/6
|
M3.5 x 0.6
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,8456 zł - 1,044 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Sześciokątny
|
Nylon 6/6
|
M4 x 0.7
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,7476 zł - 0,923 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Sześciokątny
|
Nylon 6/6
|
M3.5 x 0.6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,8227 zł - 1,8227 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Sześciokątny
|
Nylon 6/6
|
M3 x 0.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,8337 zł - 1,0294 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Sześciokątny
|
Nylon 6/6
|
M3.5 x 0.6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,7775 zł - 0,9599 zł | 980 Na stanie |
Sześciokątny
|
Nylon 6/6
|
M4 x 0.7
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,74 zł - 0,9136 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Sześciokątny
|
Nylon 6/6
|
M3 x 0.5
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować