Te wsporniki z dwoma gwintami żeńskimi są przeznaczone do montażu ręcznego bez użycia narzędzi. Można je wykorzystywać w wielu różnych zastosowaniach. Dzięki gwintowi zapewniają wygodny montaż. Dostępne w kilku wersjach: sześciokątne lub okrągłe o różnych rozmiarach gwintów i długościach.
Grupa SR: SR2794 ,SR2796
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Kształt dystansu | Materiał | Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) | Długość dystansu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,537 zł - 5,537 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Sześciokątny
|
PA
|
M4
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,8825 zł - 1,8825 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Sześciokątny
|
PA
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,8352 zł - 0,8352 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Sześciokątny
|
PA
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,9091 zł - 0,9091 zł | 900 Na stanie |
Sześciokątny
|
PA
|
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,8352 zł - 0,8352 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Sześciokątny
|
PA
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,1113 zł - 1,1113 zł | 600 Na stanie |
Sześciokątny
|
PA
|
M4
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 10412343 | 0,8352 zł - 0,8352 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Sześciokątny
|
Nylon 6/6
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
| 0,9091 zł - 0,9091 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Sześciokątny
|
PA
|
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,6733 zł - 1,6733 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Sześciokątny
|
PA
|
M4
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 1,5757 zł - 1,5757 zł | 630 Na stanie |
Sześciokątny
|
PA
|
M4
|
0.398 in
10.1 mm
|
||
| 2,1056 zł - 2,1056 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Sześciokątny
|
PA
|
M4
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 2,8586 zł - 2,8586 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Sześciokątny
|
PA
|
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 3,9184 zł - 3,9184 zł | 4651 Na stanie |
Sześciokątny
|
PA
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,9384 zł - 0,9384 zł | 4930 Na stanie |
Sześciokątny
|
Nylon 6/6
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,9384 zł - 0,9384 zł | 200 Na stanie |
Sześciokątny
|
PA
|
M4
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 3,9184 zł - 3,9184 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Sześciokątny
|
PA
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,7326 zł - 0,7326 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Sześciokątny
|
PA
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować