Te wsporniki z dwoma gwintami żeńskimi są przeznaczone do montażu ręcznego bez użycia narzędzi. Można je wykorzystywać w wielu różnych zastosowaniach. Dzięki gwintowi zapewniają wygodny montaż. Dostępne w kilku wersjach: sześciokątne lub okrągłe o różnych rozmiarach gwintów i długościach.
Grupa SR: SR2794 ,SR2796
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Kształt dystansu | Materiał | Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) | Długość dystansu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,7312 zł - 5,7312 zł | 966 Na stanie |
Sześciokątny
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M4
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,1908 zł - 1,1908 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Sześciokątny
|
PA
|
M4
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,884 zł - 0,884 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Sześciokątny
|
PA
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,5655 zł - 1,5655 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Sześciokątny
|
PA
|
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2,0219 zł - 2,0219 zł | 1000 Na stanie |
Sześciokątny
|
PA
|
M4
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,884 zł - 0,884 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Sześciokątny
|
PA
|
M4
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 2,0219 zł - 2,0219 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Sześciokątny
|
PA
|
M4
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 3,4691 zł - 3,4691 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Sześciokątny
|
PA
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 4,6527 zł - 4,6527 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Sześciokątny
|
PA
|
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 4,0949 zł - 4,0949 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Sześciokątny
|
PA
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,7953 zł - 1,0587 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Okrągłe
|
PA
|
M4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Okrągłe
|
PA
|
M4
|
1 in
25.4 mm
|
|||
| 0,7075 zł - 0,9438 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Okrągłe
|
PA
|
M4
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 1,0528 zł - 1,0528 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Okrągłe
|
PA
|
M4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Okrągłe
|
PA
|
M4
|
0.626 in
15.9 mm
|
|||
| 2,4435 zł - 2,4435 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Sześciokątny
|
PA
|
M4
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 5,0339 zł - 5,0339 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Sześciokątny
|
PA
|
M4
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 5,3128 zł - 5,3128 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Sześciokątny
|
PA
|
M4
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 5,5499 zł - 5,5499 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Sześciokątny
|
PA
|
M4
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 4,0949 zł - 4,0949 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Sześciokątny
|
PA
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować