Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Męskie pokrętła mają uchwyt z radełkowaną powierzchnią zewnętrzną, dzięki czemu jest ergonomiczny i dobrze przylega do dłoni. Te bardzo wytrzymałe pokrętła są wkładane w żeńskie elementy montażowe i zapewniają ochronę przed działaniem olejów, paliw i smarów.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica pokrętła | Rozmiar gwintu | Materiał gwintu | Rodzaj mocowania | Długość gwintu | Materiał pokrętła | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2538 zł - 1,2538 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
Stal ocynkowana
|
Śruba dwustronna
|
0.335 in
8.5 mm
|
PA
|
||
| 98,4281 zł - 241,1488 zł | 1 Na stanie |
|
M8
|
Stal ocynkowana
|
Male
|
0.472 in
12.0 mm
|
Stal
|
||
| 10159613 | 1,9102 zł - 4,6801 zł | 25 Na stanie |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
|
|
|
|
|
| 3,2891 zł - 8,0582 zł | 455 Na stanie |
0.906 in
23.0 mm
|
M5
|
|
|
|
|
||
| 3,3896 zł - 8,3046 zł | 430 Na stanie |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| 3,8779 zł - 9,501 zł | 254 Na stanie |
1.102 in
28.0 mm
|
M8
|
|
|
|
|
||
| 9,4076 zł - 9,4076 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Mosiądz
|
Śruba dwustronna
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
| 9,9489 zł - 9,9489 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Mosiądz
|
Śruba dwustronna
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
| 13,1994 zł - 13,1994 zł | 6 Na stanie |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Mosiądz
|
Śruba dwustronna
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
| 4,5615 zł - 11,6099 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Mosiądz
|
Śruba dwustronna
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
| 3,5045 zł - 8,5861 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| 3,8205 zł - 9,3603 zł | 361 Na stanie |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| 9,6805 zł - 9,6805 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Mosiądz
|
Śruba dwustronna
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
| 10159637 | 1,9677 zł - 4,8209 zł | 147 Na stanie |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
|
|
|
|
|
| 1,6804 zł - 4,1171 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.866 in
22.0 mm
|
M8
|
Stal ocynkowana
|
Śruba dwustronna
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
| 3,246 zł - 7,9527 zł | 800 Na stanie |
0.906 in
23.0 mm
|
M5
|
|
|
|
|
||
| 10,1976 zł - 10,1976 zł | 10 Na stanie |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Mosiądz
|
Śruba dwustronna
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
| 3,6625 zł - 8,9731 zł | 100 Na stanie |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| 3,9641 zł - 9,7121 zł | 507 Na stanie |
1.102 in
28.0 mm
|
M8
|
|
|
|
|
||
| 9,6805 zł - 9,6805 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Mosiądz
|
Śruba dwustronna
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA