10364291
258251659935
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 10 + | 10,1976 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Rozmiar gwintu | M6 |
|---|---|
| Długość gwintu | 16.0 mm |
| Długość gwintu | 0.63 in |
| Średnica pokrętła | 25.0 mm |
| Średnica pokrętła | 0.984 in |
| Wysokość pokrętła | 11.0 mm |
| Wysokość pokrętła | 0.433 in |
| Wysokość całkowita | 35.0 mm |
| Wysokość całkowita | 1.378 in |
| Wysokość mostka | 8.0 mm |
| Wysokość mostka | 0.315 in |
| Kolor | Czarny |
| Wykończenie | Matowe |
| Materiał gwintu | Mosiądz |
| Rodzaj mocowania | Śruba dwustronna |
| Materiał pokrętła | PA |
| Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować