Męskie pokrętła mają uchwyt z radełkowaną powierzchnią zewnętrzną, dzięki czemu jest ergonomiczny i dobrze przylega do dłoni. Te bardzo wytrzymałe pokrętła są wkładane w żeńskie elementy montażowe i zapewniają ochronę przed działaniem olejów, paliw i smarów.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica pokrętła | Rozmiar gwintu | Materiał gwintu | Rodzaj mocowania | Długość gwintu | Materiał pokrętła | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98,4281 zł - 241,1488 zł | 1 Na stanie |
|
M8
|
Stal ocynkowana
|
Male
|
0.472 in
12.0 mm
|
Stal
|
||
| 1,2725 zł - 1,2725 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.591 in
15.0 mm
|
M5
|
Stal ocynkowana
|
Threaded Stud
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
| 1,9389 zł - 4,7505 zł | 60 Na stanie |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
|
|
|
|
||
| 3,3896 zł - 8,3046 zł | 370 Na stanie |
0.906 in
23.0 mm
|
M5
|
|
|
|
|
||
| 2,2693 zł - 5,5598 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| 4,079 zł - 9,9936 zł | 250 Na stanie |
1.102 in
28.0 mm
|
M8
|
|
|
|
|
||
| 10,1976 zł - 10,1976 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Mosiądz
|
Threaded Stud
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
| 12,0227 zł - 12,0227 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
Stal ocynkowana
|
Threaded Stud
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
| 20,1367 zł - 20,1367 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Mosiądz
|
Threaded Stud
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
| 7,2532 zł - 7,2532 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.63 in
16.0 mm
|
M5
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 3,246 zł - 7,9527 zł | 800 Na stanie |
0.906 in
23.0 mm
|
M5
|
|
|
|
|
||
| 3,3896 zł - 8,3046 zł | 430 Na stanie |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| 10159613 | 1,9102 zł - 4,6801 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
|
|
|
|
|
| 3,2891 zł - 8,0582 zł | 405 Na stanie |
0.906 in
23.0 mm
|
M5
|
|
|
|
|
||
| 3,6625 zł - 8,9731 zł | 100 Na stanie |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| 3,9641 zł - 9,7121 zł | 507 Na stanie |
1.102 in
28.0 mm
|
M8
|
|
|
|
|
||
| 9,6805 zł - 9,6805 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Mosiądz
|
Threaded Stud
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
| 1,6804 zł - 4,1171 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.866 in
22.0 mm
|
M8
|
Stal ocynkowana
|
Threaded Stud
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
| 6,4879 zł - 10,0922 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 9,896 zł - 9,896 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.26 in
32.0 mm
|
M10
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować