10260869
466347
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 500 + | 1,2725 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Rozmiar gwintu | M5 |
|---|---|
| Długość gwintu | 10.0 mm |
| Długość gwintu | 0.394 in |
| Średnica pokrętła | 15.0 mm |
| Średnica pokrętła | 0.591 in |
| Wysokość pokrętła | 8.0 mm |
| Wysokość pokrętła | 0.315 in |
| Wysokość całkowita | 18.0 mm |
| Wysokość całkowita | 0.709 in |
| Kolor | Czarny |
| Wykończenie | Matowe |
| Materiał gwintu | Stal ocynkowana |
| Rodzaj mocowania | Śruba dwustronna |
| Materiał pokrętła | PA |
| Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować