Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Męskie pokrętła mają uchwyt z radełkowaną powierzchnią zewnętrzną, dzięki czemu jest ergonomiczny i dobrze przylega do dłoni. Te bardzo wytrzymałe pokrętła są wkładane w żeńskie elementy montażowe i zapewniają ochronę przed działaniem olejów, paliw i smarów.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica pokrętła | Rozmiar gwintu | Materiał gwintu | Rodzaj mocowania | Długość gwintu | Materiał pokrętła | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2725 zł - 1,2725 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.591 in
15.0 mm
|
M5
|
Stal ocynkowana
|
Śruba dwustronna
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
| 1,9389 zł - 4,7505 zł | 60 Na stanie |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
|
|
|
|
||
| 3,3896 zł - 8,3046 zł | 370 Na stanie |
0.906 in
23.0 mm
|
M5
|
|
|
|
|
||
| 2,2693 zł - 5,5598 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| 4,079 zł - 9,9936 zł | 250 Na stanie |
1.102 in
28.0 mm
|
M8
|
|
|
|
|
||
| 10,1976 zł - 10,1976 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Mosiądz
|
Śruba dwustronna
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
| 12,0227 zł - 12,0227 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
Stal ocynkowana
|
Śruba dwustronna
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
| 6,6627 zł - 14,6288 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Mosiądz
|
Śruba dwustronna
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
| 13,2713 zł - 13,2713 zł | 10 Na stanie |
1.555 in
39.5 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 18,3414 zł - 18,3414 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 20,7113 zł - 20,7113 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
|
|
|
PP
|
||
| 18,9159 zł - 18,9159 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Mosiądz
|
Śruba dwustronna
|
1.969 in
50.0 mm
|
PA
|
||
| 20,1367 zł - 20,1367 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Mosiądz
|
Śruba dwustronna
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
| 7,2532 zł - 7,2532 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.63 in
16.0 mm
|
M5
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 6,4879 zł - 10,0922 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 9,896 zł - 9,896 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.26 in
32.0 mm
|
M10
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 36,5966 zł - 36,5966 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.732 in
44.0 mm
|
M6
|
|
|
|
PP
|
||
| 43,3758 zł - 43,3758 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.126 in
54.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 12,2228 zł - 12,2228 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.22 in
31.0 mm
|
M5
|
|
|
|
PP
|
||
| 12,2228 zł - 12,2228 zł | 1 Na stanie |
1.22 in
31.0 mm
|
M6
|
|
|
|
PP