Menu Search

Gałki radełkowane

Na stanie

Męskie pokrętła mają uchwyt z radełkowaną powierzchnią zewnętrzną, dzięki czemu jest ergonomiczny i dobrze przylega do dłoni. Te bardzo wytrzymałe pokrętła są wkładane w żeńskie elementy montażowe i zapewniają ochronę przed działaniem olejów, paliw i smarów.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
102 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Średnica pokrętła Rozmiar gwintu Materiał gwintu Rodzaj mocowania Długość gwintu Materiał pokrętła Kup
1,2538 zł - 1,2538 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
15.0 mm
M4
Stal ocynkowana
Śruba dwustronna
8.5 mm
PA
98,4281 zł - 241,1488 zł 1 Na stanie
M8
Stal ocynkowana
Male
12.0 mm
Stal
10159613 1,9102 zł - 4,6801 zł 25 Na stanie
15.0 mm
M4
3,2891 zł - 8,0582 zł 455 Na stanie
23.0 mm
M5
3,3896 zł - 8,3046 zł 430 Na stanie
23.0 mm
M6
3,8779 zł - 9,501 zł 254 Na stanie
28.0 mm
M8
9,4076 zł - 9,4076 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
16.0 mm
M4
Mosiądz
Śruba dwustronna
16.0 mm
PA
9,9489 zł - 9,9489 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.0 mm
M6
Mosiądz
Śruba dwustronna
25.0 mm
PA
13,1994 zł - 13,1994 zł 6 Na stanie
30.0 mm
M6
Mosiądz
Śruba dwustronna
20.0 mm
PA
4,5615 zł - 11,6099 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
30.0 mm
M6
Mosiądz
Śruba dwustronna
15.0 mm
PA
3,5045 zł - 8,5861 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
23.0 mm
M6
3,8205 zł - 9,3603 zł 361 Na stanie
23.0 mm
M6
9,6805 zł - 9,6805 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
16.0 mm
M4
Mosiądz
Śruba dwustronna
10.0 mm
PA
10159637 1,9677 zł - 4,8209 zł 147 Na stanie
15.0 mm
M4
1,6804 zł - 4,1171 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
22.0 mm
M8
Stal ocynkowana
Śruba dwustronna
15.0 mm
PA
3,246 zł - 7,9527 zł 800 Na stanie
23.0 mm
M5
10,1976 zł - 10,1976 zł 10 Na stanie
25.0 mm
M6
Mosiądz
Śruba dwustronna
16.0 mm
PA
3,6625 zł - 8,9731 zł 100 Na stanie
23.0 mm
M6
3,9641 zł - 9,7121 zł 507 Na stanie
28.0 mm
M8
9,6805 zł - 9,6805 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
20.0 mm
M5
Mosiądz
Śruba dwustronna
10.0 mm
PA
  • z 6
Pokrętło radełkowane 15.0 mm M4 8.5 mm PA Czarny

10260852

Przedział cen netto
1,2538 zł - 1,2538 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Długość gwintu
    8.5 mm
  • Średnica pokrętła
    15.0 mm
  • Wysokość pokrętła
    8.0 mm
  • Wysokość całkowita
    16.5 mm
Pokrętło 20.0 mm M8 Stal Czarny

10209547

Przedział cen netto
241,1488 zł - 98,4281 zł

Zapasy magazynowe
1 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Długość gwintu
    12.0 mm
  • Wysokość całkowita
    36.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał gwintu
    Stal ocynkowana
Pokrętło radełkowane 15.0 mm M4 Czarny

10159613

Przedział cen netto
4,6801 zł - 1,9102 zł

Zapasy magazynowe
25 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Średnica pokrętła
    15.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Wykończenie
    Matowe
  • Kod towaru
    3926909790
Pokrętło radełkowane 23.0 mm M5 Czarny

10159668

Przedział cen netto
8,0582 zł - 3,2891 zł

Zapasy magazynowe
455 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Średnica pokrętła
    23.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Wykończenie
    Matowe
  • Kod towaru
    3926909790
Pokrętło radełkowane 23.0 mm M6 Czarny

10159705

Przedział cen netto
8,3046 zł - 3,3896 zł

Zapasy magazynowe
430 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Średnica pokrętła
    23.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Wykończenie
    Matowe
  • Kod towaru
    3926909790
Pokrętło radełkowane 28.0 mm M8 Czarny

10159750

Przedział cen netto
9,501 zł - 3,8779 zł

Zapasy magazynowe
254 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Średnica pokrętła
    28.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Wykończenie
    Matowe
  • Kod towaru
    3926300090
Pokrętło radełkowane Śruba dwustronna M4 16.0 mm PA Czarny

10364246

Przedział cen netto
9,4076 zł - 9,4076 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Długość gwintu
    16.0 mm
  • Średnica pokrętła
    16.0 mm
  • Wysokość pokrętła
    8.0 mm
  • Wysokość całkowita
    29.0 mm
Pokrętło radełkowane 25.0 mm Threaded Stud M6 25.0 mm PA Czarny

10631874

Przedział cen netto
9,9489 zł - 9,9489 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Długość gwintu
    25.0 mm
  • Średnica pokrętła
    25.0 mm
  • Wysokość pokrętła
    11.0 mm
  • Wysokość całkowita
    44.0 mm
Pokrętło 30.0 mm M6 20.0 mm PA Czarny

10333143

Przedział cen netto
13,1994 zł - 13,1994 zł

Zapasy magazynowe
6 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Długość gwintu
    20.0 mm
  • Średnica pokrętła
    30.0 mm
  • Wysokość mostka
    4.0 mm
  • Kolor
    Czarny
Pokrętło M6 15.0 mm Stal PA

10333136

Przedział cen netto
11,6099 zł - 4,5615 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Długość gwintu
    15.0 mm
  • Średnica pokrętła
    30.0 mm
  • Wysokość mostka
    4.0 mm
  • Kolor
    Czarny
Pokrętło radełkowane 23.0 mm M6 Czarny

10159699

Przedział cen netto
8,5861 zł - 3,5045 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Średnica pokrętła
    23.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Wykończenie
    Matowe
  • Kod towaru
    3926909790
Pokrętło radełkowane 23.0 mm M6 Czarny

10159736

Przedział cen netto
9,3603 zł - 3,8205 zł

Zapasy magazynowe
361 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Średnica pokrętła
    23.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Wykończenie
    Matowe
  • Kod towaru
    3926300090
Pokrętło radełkowane Śruba dwustronna M4 10.0 mm PA Czarny

10364239

Przedział cen netto
9,6805 zł - 9,6805 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Średnica pokrętła
    16.0 mm
  • Wysokość pokrętła
    8.0 mm
  • Wysokość całkowita
    23.0 mm
Pokrętło radełkowane 15.0 mm M4 Czarny

10159637

Przedział cen netto
4,8209 zł - 1,9677 zł

Zapasy magazynowe
147 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Średnica pokrętła
    15.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Wykończenie
    Matowe
  • Kod towaru
    3926909790
Pokrętło radełkowane 22.0 mm M8 15.0 mm PA Czarny

10260883

Przedział cen netto
4,1171 zł - 1,6804 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Długość gwintu
    15.0 mm
  • Średnica pokrętła
    22.0 mm
  • Wysokość pokrętła
    12.0 mm
  • Wysokość całkowita
    27.0 mm
Pokrętło radełkowane 23.0 mm M5 Czarny

10159651

Przedział cen netto
7,9527 zł - 3,246 zł

Zapasy magazynowe
800 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Średnica pokrętła
    23.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Wykończenie
    Matowe
  • Kod towaru
    3926300090
Pokrętło radełkowane Śruba dwustronna M6 16.0 mm PA Czarny

10364291

Przedział cen netto
10,1976 zł - 10,1976 zł

Zapasy magazynowe
10 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Długość gwintu
    16.0 mm
  • Średnica pokrętła
    25.0 mm
  • Wysokość pokrętła
    11.0 mm
  • Wysokość całkowita
    35.0 mm
Pokrętło radełkowane 23.0 mm M6 Czarny

10159712

Przedział cen netto
8,9731 zł - 3,6625 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Średnica pokrętła
    23.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Wykończenie
    Matowe
  • Kod towaru
    3926300090
Pokrętło radełkowane 28.0 mm M8 Czarny

10159767

Przedział cen netto
9,7121 zł - 3,9641 zł

Zapasy magazynowe
507 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Średnica pokrętła
    28.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Wykończenie
    Matowe
  • Kod towaru
    3926909790
Pokrętło radełkowane Śruba dwustronna M5 10.0 mm PA Czarny

10364260

Przedział cen netto
9,6805 zł - 9,6805 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Średnica pokrętła
    20.0 mm
  • Wysokość pokrętła
    10.0 mm
  • Wysokość całkowita
    26.0 mm