Męskie pokrętła mają uchwyt z radełkowaną powierzchnią zewnętrzną, dzięki czemu jest ergonomiczny i dobrze przylega do dłoni. Te bardzo wytrzymałe pokrętła są wkładane w żeńskie elementy montażowe i zapewniają ochronę przed działaniem olejów, paliw i smarów.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica pokrętła | Rozmiar gwintu | Materiał gwintu | Rodzaj mocowania | Długość gwintu | Materiał pokrętła | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,8888 zł - 19,3277 zł | 100 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| 6,2611 zł - 15,3396 zł | 1500 Na stanie |
0.551 in
14.0 mm
|
M4
|
|
|
|
|
||
| 164,2173 zł - 164,2173 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
Stal nierdzewna
|
Gwint żeński
|
0.787 in
20.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
||
| 118,5302 zł - 118,5302 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Stal nierdzewna
|
Gwint żeński
|
0.709 in
18.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
||
| 81,4548 zł - 81,4548 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Stal nierdzewna
|
Gwint żeński
|
0.472 in
12.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
||
| 103,9352 zł - 103,9352 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Stal nierdzewna
|
Śruba
|
0.63 in
16.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
||
| 106,7089 zł - 106,7089 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Stal nierdzewna
|
Śruba
|
0.787 in
20.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
||
| 110,9355 zł - 110,9355 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Stal nierdzewna
|
Śruba
|
0.984 in
25.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
||
| 170,4912 zł - 170,4912 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Stal nierdzewna
|
Gwint żeński
|
0.787 in
20.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
||
| 81,4548 zł - 81,4548 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Stal nierdzewna
|
Gwint żeński
|
0.591 in
15.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
||
| 170,4912 zł - 170,4912 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
Stal nierdzewna
|
Gwint żeński
|
0.787 in
20.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
||
| 234,8679 zł - 234,8679 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Stal nierdzewna
|
Śruba
|
1.575 in
40.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
||
| 118,5302 zł - 118,5302 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Stal nierdzewna
|
Gwint żeński
|
0.591 in
15.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
||
| 81,8907 zł - 81,8907 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Stal nierdzewna
|
Gwint żeński
|
0.512 in
13.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
||
| 81,8907 zł - 81,8907 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Stal nierdzewna
|
Gwint żeński
|
0.512 in
13.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
||
| 148,8958 zł - 148,8958 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Stal nierdzewna
|
Śruba
|
0.787 in
20.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
||
| 121,3039 zł - 121,3039 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Stal nierdzewna
|
Gwint żeński
|
0.63 in
16.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
||
| 214,4348 zł - 214,4348 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Stal nierdzewna
|
Śruba
|
1.181 in
30.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
||
| 157,3623 zł - 157,3623 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Stal nierdzewna
|
Śruba
|
1.181 in
30.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
||
| 164,2173 zł - 164,2173 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Stal nierdzewna
|
Gwint żeński
|
0.866 in
22.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować