Męskie pokrętła mają uchwyt z radełkowaną powierzchnią zewnętrzną, dzięki czemu jest ergonomiczny i dobrze przylega do dłoni. Te bardzo wytrzymałe pokrętła są wkładane w żeńskie elementy montażowe i zapewniają ochronę przed działaniem olejów, paliw i smarów.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica pokrętła | Rozmiar gwintu | Materiał gwintu | Rodzaj mocowania | Długość gwintu | Materiał pokrętła | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18,7414 zł - 18,7414 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 30,5106 zł - 30,5106 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.756 in
70.0 mm
|
M12
|
|
|
|
PP
|
||
| 11,8668 zł - 11,8668 zł | 1 Na stanie |
1.22 in
31.0 mm
|
M6
|
|
|
|
PP
|
||
| 12,8847 zł - 12,8847 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.555 in
39.5 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 17,8071 zł - 17,8071 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 20,108 zł - 20,108 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
|
|
|
PP
|
||
| 11,8668 zł - 11,8668 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.22 in
31.0 mm
|
M5
|
|
|
|
PP
|
||
| 15,3389 zł - 15,3389 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.22 in
31.0 mm
|
M6
|
|
|
|
PP
|
||
| 13,8748 zł - 13,8748 zł | 1 Na stanie |
1.555 in
39.5 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 18,2673 zł - 18,2673 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 22,6598 zł - 22,6598 zł | 2 Na stanie |
2.402 in
61.0 mm
|
M10
|
|
|
|
PP
|
||
| 8,1296 zł - 8,1296 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.984 in
25.0 mm
|
M8
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 11,6018 zł - 11,6018 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
M10
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 39,6443 zł - 39,6443 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.732 in
44.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 46,505 zł - 46,505 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.126 in
54.0 mm
|
M10
|
|
|
|
PP
|
||
| 11,8668 zł - 11,8668 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.22 in
31.0 mm
|
M5
|
|
|
|
PP
|
||
| 9,6591 zł - 9,6591 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Mosiądz
|
Śruba dwustronna
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
| 12,815 zł - 12,815 zł | 6 Na stanie |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Mosiądz
|
Śruba dwustronna
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
| 14,9624 zł - 14,9624 zł | 100 Na stanie |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Mosiądz
|
Śruba dwustronna
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 7,9793 zł - 15,2098 zł | 10 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Mosiądz
|
Śruba dwustronna
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować