Męskie pokrętła mają uchwyt z radełkowaną powierzchnią zewnętrzną, dzięki czemu jest ergonomiczny i dobrze przylega do dłoni. Te bardzo wytrzymałe pokrętła są wkładane w żeńskie elementy montażowe i zapewniają ochronę przed działaniem olejów, paliw i smarów.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica pokrętła | Rozmiar gwintu | Materiał gwintu | Rodzaj mocowania | Długość gwintu | Materiał pokrętła | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18,9088 zł - 18,9088 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
|
|
|
PP
|
||
| 35,5306 zł - 35,5306 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.732 in
44.0 mm
|
M6
|
|
|
|
PP
|
||
| 42,1125 zł - 42,1125 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.126 in
54.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 11,8668 zł - 11,8668 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.22 in
31.0 mm
|
M5
|
|
|
|
PP
|
||
| 11,8668 zł - 11,8668 zł | 1 Na stanie |
1.22 in
31.0 mm
|
M6
|
|
|
|
PP
|
||
| 9,9006 zł - 9,9006 zł | 10 Na stanie |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Mosiądz
|
Śruba
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
| 20,108 zł - 20,108 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
|
|
|
PP
|
||
| 9,2447 zł - 17,6114 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Mosiądz
|
Śruba
|
1.969 in
50.0 mm
|
PA
|
||
| 25,2396 zł - 25,2396 zł | 1561 Na stanie |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Mosiądz
|
Śruba
|
2.362 in
60.0 mm
|
PA
|
||
| 3,4024 zł - 8,336 zł | 500 Na stanie |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| 3,7092 zł - 9,0876 zł | 361 Na stanie |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| 6,2989 zł - 9,7983 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 1,6315 zł - 3,9972 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.866 in
22.0 mm
|
M8
|
Stal ocynkowana
|
Śruba
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
| 3,1514 zł - 7,721 zł | 900 Na stanie |
0.906 in
23.0 mm
|
M5
|
|
|
|
|
||
| 9,3986 zł - 9,3986 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Mosiądz
|
Śruba
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
| 4,4286 zł - 11,2718 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Mosiądz
|
Śruba
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
| 18,2673 zł - 18,2673 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 10189078 | 13,066 zł - 13,066 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.22 in
31.0 mm
|
M6
|
|
|
|
PP
|
|
| 14,7832 zł - 16,4394 zł | 5 Na stanie |
1.555 in
39.5 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 18,7414 zł - 18,7414 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować