Męskie pokrętła mają uchwyt z radełkowaną powierzchnią zewnętrzną, dzięki czemu jest ergonomiczny i dobrze przylega do dłoni. Te bardzo wytrzymałe pokrętła są wkładane w żeńskie elementy montażowe i zapewniają ochronę przed działaniem olejów, paliw i smarów.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica pokrętła | Rozmiar gwintu | Materiał gwintu | Rodzaj mocowania | Długość gwintu | Materiał pokrętła | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,8888 zł - 19,3277 zł | 100 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| 6,2611 zł - 15,3396 zł | 1500 Na stanie |
0.551 in
14.0 mm
|
M4
|
|
|
|
|
||
| 95,5612 zł - 234,125 zł | 1 Na stanie |
|
M8
|
Stal ocynkowana
|
Męskie
|
0.472 in
12.0 mm
|
Stal
|
||
| 1,2173 zł - 1,2173 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
Stal ocynkowana
|
Śruba dwustronna
|
0.335 in
8.5 mm
|
PA
|
||
| 10159613 | 1,8546 zł - 4,5438 zł | 525 Na stanie |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
|
|
|
|
|
| 1,2355 zł - 1,2355 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.591 in
15.0 mm
|
M5
|
Stal ocynkowana
|
Śruba dwustronna
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
| 3,1933 zł - 7,8235 zł | 455 Na stanie |
0.906 in
23.0 mm
|
M5
|
|
|
|
|
||
| 3,5558 zł - 8,7118 zł | 150 Na stanie |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| 3,8486 zł - 9,4293 zł | 507 Na stanie |
1.102 in
28.0 mm
|
M8
|
|
|
|
|
||
| 1,8825 zł - 4,6121 zł | 110 Na stanie |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
|
|
|
|
||
| 2,2032 zł - 5,3979 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| 10,9103 zł - 11,0781 zł | 10 Na stanie |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
Mosiądz
|
Śruba dwustronna
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
| 3,9602 zł - 9,7026 zł | 250 Na stanie |
1.102 in
28.0 mm
|
M8
|
|
|
|
|
||
| 5,2421 zł - 11,4913 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Mosiądz
|
Śruba dwustronna
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 9,9006 zł - 9,9006 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Mosiądz
|
Śruba dwustronna
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
| 5,6947 zł - 8,8584 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 11,6726 zł - 11,6726 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
Stal ocynkowana
|
Śruba dwustronna
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
| 6,4687 zł - 14,2027 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Mosiądz
|
Śruba dwustronna
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
| 7,0497 zł - 15,481 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Mosiądz
|
Śruba dwustronna
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
| 18,3928 zł - 18,3928 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Mosiądz
|
Śruba dwustronna
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować