Menu Search

Extension Springs

Na stanie

Extension springs are helical coil springs designed to absorb energy while resisting pulling forces. The further they are stretched, the more force is generate, making them ideal for bringing two components together.

Common applications include Throttle Turn Mechanisms in Automotive, Trampolines, Fitness Equipment and Vibration Dampening Systems.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both extended and non-extended states. Materiał: Stal nierdzewna, Stal węglowa Grupa SR:

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
198 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Długość przy obciążeniu Ugięcie sprężyny Naprężenie początkowe Całkowita długość Materiał Obciążenie przy długości obciążenia Średnica zewnętrzna Kup
8,7038 zł - 8,7038 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.85 N
19.1 mm
Stal węglowa
9.21 N
8,7038 zł - 8,7038 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.85 N
31.8 mm
Stal węglowa
9.21 N
8,7038 zł - 8,7038 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.85 N
50.8 mm
Stal węglowa
9.21 N
8,7038 zł - 8,7038 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.22 N
15.8 mm
Stal węglowa
23.58 N
8,7038 zł - 8,7038 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.22 N
28.5 mm
Stal węglowa
23.58 N
9,2209 zł - 9,2209 zł 420 Na stanie
2.22 N
44.5 mm
Stal węglowa
23.58 N
8,9319 zł - 8,9319 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.22 N
69.9 mm
Stal węglowa
23.58 N
11,3897 zł - 11,3897 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.22 N
114.3 mm
Stal węglowa
23.58 N
9,1347 zł - 9,1347 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.65 N
31.8 mm
Stal węglowa
40.30 N
9,1347 zł - 9,1347 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.65 N
50.8 mm
Stal węglowa
40.30 N
9,1347 zł - 9,1347 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.65 N
76.2 mm
Stal węglowa
40.30 N
9,1347 zł - 9,1347 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.23 N
34.8 mm
Stal węglowa
70.28 N
9,3881 zł - 9,3881 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.23 N
57.2 mm
Stal węglowa
70.28 N
9,2065 zł - 9,2065 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.78 N
31.8 mm
Stal węglowa
19.57 N
9,4327 zł - 9,4327 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.78 N
50.8 mm
Stal węglowa
19.57 N
9,4327 zł - 9,4327 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.78 N
76.2 mm
Stal węglowa
19.57 N
11,0633 zł - 11,0633 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.78 N
127.0 mm
Stal węglowa
19.57 N
9,6374 zł - 9,6374 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.56 N
44.5 mm
Stal węglowa
83.63 N
8,9319 zł - 8,9319 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.85 N
63.5 mm
Stal węglowa
9.21 N
8,9319 zł - 8,9319 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.22 N
22.4 mm
Stal węglowa
23.58 N
  • z 10
Sprężyna naciągowa 6.1 mm 0.42 Nmm Stal węglowa

10335123

Przedział cen netto
8,7038 zł - 8,7038 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Naprężenie początkowe
    0.85 N
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    9.21 N
  • Maks. temperatura aplikowania
    121 °C
  • Całkowita długość
    19.1 mm
  • Materiał
    Stal węglowa
Sprężyna naciągowa 6.1 mm 0.16 Nmm Stal węglowa

10439098

Przedział cen netto
8,7038 zł - 8,7038 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Naprężenie początkowe
    0.85 N
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    9.21 N
  • Maks. temperatura aplikowania
    121 °C
  • Całkowita długość
    31.8 mm
  • Materiał
    Stal węglowa
Sprężyna naciągowa 6.1 mm 0.09 Nmm Stal węglowa

10439128

Przedział cen netto
8,7038 zł - 8,7038 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Naprężenie początkowe
    0.85 N
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    9.21 N
  • Maks. temperatura aplikowania
    121 °C
  • Całkowita długość
    50.8 mm
  • Materiał
    Stal węglowa
Sprężyna naciągowa 6.1 mm 3.99 Nmm Stal węglowa

10439159

Przedział cen netto
8,7038 zł - 8,7038 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Naprężenie początkowe
    2.22 N
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    23.58 N
  • Maks. temperatura aplikowania
    121 °C
  • Całkowita długość
    15.8 mm
  • Materiał
    Stal węglowa
Sprężyna naciągowa 6.1 mm 1.14 Nmm Stal węglowa

10416396

Przedział cen netto
8,7038 zł - 8,7038 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Naprężenie początkowe
    2.22 N
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    23.58 N
  • Maks. temperatura aplikowania
    121 °C
  • Całkowita długość
    28.5 mm
  • Materiał
    Stal węglowa
Sprężyna naciągowa 6.1 mm 0.60 Nmm Stal węglowa

10335130

Przedział cen netto
9,2209 zł - 9,2209 zł

Zapasy magazynowe
420 Na stanie
Atrybuty
  • Naprężenie początkowe
    2.22 N
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    23.58 N
  • Maks. temperatura aplikowania
    121 °C
  • Całkowita długość
    44.5 mm
  • Materiał
    Stal węglowa
Sprężyna naciągowa 6.1 mm 0.33 Nmm Stal węglowa

10439227

Przedział cen netto
8,9319 zł - 8,9319 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Naprężenie początkowe
    2.22 N
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    23.58 N
  • Maks. temperatura aplikowania
    121 °C
  • Całkowita długość
    69.9 mm
  • Materiał
    Stal węglowa
Sprężyna naciągowa 6.1 mm 0.19 Nmm Stal węglowa

10439265

Przedział cen netto
11,3897 zł - 11,3897 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Naprężenie początkowe
    2.22 N
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    23.58 N
  • Maks. temperatura aplikowania
    121 °C
  • Całkowita długość
    114.3 mm
  • Materiał
    Stal węglowa
Sprężyna naciągowa 10.6 mm 1.84 Nmm Stal węglowa

10439296

Przedział cen netto
9,1347 zł - 9,1347 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Naprężenie początkowe
    3.65 N
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    40.30 N
  • Maks. temperatura aplikowania
    121 °C
  • Całkowita długość
    31.8 mm
  • Materiał
    Stal węglowa
Sprężyna naciągowa 10.6 mm 0.72 Nmm Stal węglowa

10419663

Przedział cen netto
9,1347 zł - 9,1347 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Naprężenie początkowe
    3.65 N
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    40.30 N
  • Maks. temperatura aplikowania
    121 °C
  • Całkowita długość
    50.8 mm
  • Materiał
    Stal węglowa
Sprężyna naciągowa 10.6 mm 0.40 Nmm Stal węglowa

10234518

Przedział cen netto
9,1347 zł - 9,1347 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Naprężenie początkowe
    3.65 N
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    40.30 N
  • Maks. temperatura aplikowania
    121 °C
  • Całkowita długość
    76.2 mm
  • Materiał
    Stal węglowa
Sprężyna naciągowa 10.6 mm 4.12 Nmm Stal węglowa

10234525

Przedział cen netto
9,1347 zł - 9,1347 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Naprężenie początkowe
    6.23 N
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    70.28 N
  • Maks. temperatura aplikowania
    121 °C
  • Całkowita długość
    34.8 mm
  • Materiał
    Stal węglowa
Sprężyna naciągowa 10.6 mm 1.72 Nmm Stal węglowa

10439357

Przedział cen netto
9,3881 zł - 9,3881 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Naprężenie początkowe
    6.23 N
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    70.28 N
  • Maks. temperatura aplikowania
    121 °C
  • Całkowita długość
    57.2 mm
  • Materiał
    Stal węglowa
Sprężyna naciągowa 12.7 mm 0.49 Nmm Stal węglowa

10439371

Przedział cen netto
9,2065 zł - 9,2065 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Naprężenie początkowe
    1.78 N
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    19.57 N
  • Maks. temperatura aplikowania
    121 °C
  • Całkowita długość
    31.8 mm
  • Materiał
    Stal węglowa
Sprężyna naciągowa 12.7 mm 0.18 Nmm Stal węglowa

10439418

Przedział cen netto
9,4327 zł - 9,4327 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Naprężenie początkowe
    1.78 N
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    19.57 N
  • Maks. temperatura aplikowania
    121 °C
  • Całkowita długość
    50.8 mm
  • Materiał
    Stal węglowa
Sprężyna naciągowa 12.7 mm 0.09 Nmm Stal węglowa

10439449

Przedział cen netto
9,4327 zł - 9,4327 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Naprężenie początkowe
    1.78 N
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    19.57 N
  • Maks. temperatura aplikowania
    121 °C
  • Całkowita długość
    76.2 mm
  • Materiał
    Stal węglowa
Sprężyna naciągowa 12.7 mm 0.04 Nmm Stal węglowa

10439456

Przedział cen netto
11,0633 zł - 11,0633 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Naprężenie początkowe
    1.78 N
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    19.57 N
  • Maks. temperatura aplikowania
    121 °C
  • Całkowita długość
    127.0 mm
  • Materiał
    Stal węglowa
Sprężyna naciągowa 12.7 mm 3.27 Nmm Stal węglowa

10439494

Przedział cen netto
9,6374 zł - 9,6374 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Naprężenie początkowe
    7.56 N
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    83.63 N
  • Maks. temperatura aplikowania
    121 °C
  • Całkowita długość
    44.5 mm
  • Materiał
    Stal węglowa
Sprężyna naciągowa 6.1 mm 0.05 Nmm Stal węglowa

10439142

Przedział cen netto
8,9319 zł - 8,9319 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Naprężenie początkowe
    0.85 N
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    9.21 N
  • Maks. temperatura aplikowania
    121 °C
  • Całkowita długość
    63.5 mm
  • Materiał
    Stal węglowa
Sprężyna naciągowa 6.1 mm 1.73 Nmm Stal węglowa

10439173

Przedział cen netto
8,9319 zł - 8,9319 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Naprężenie początkowe
    2.22 N
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    23.58 N
  • Maks. temperatura aplikowania
    121 °C
  • Całkowita długość
    22.4 mm
  • Materiał
    Stal węglowa