Menu Search

Extension Springs

Na stanie

Extension springs are helical coil springs designed to absorb energy while resisting pulling forces. The further they are stretched, the more force is generate, making them ideal for bringing two components together.

Common applications include Throttle Turn Mechanisms in Automotive, Trampolines, Fitness Equipment and Vibration Dampening Systems.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both extended and non-extended states. Materiał: Stal nierdzewna, Stal węglowa Grupa SR:

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
198 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Długość przy obciążeniu Ugięcie sprężyny Naprężenie początkowe Całkowita długość Materiał Obciążenie przy długości obciążenia Średnica zewnętrzna Kup
8,4503 zł - 8,4503 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.85 N
28.5 mm
Stal węglowa
9.21 N
8,6718 zł - 8,6718 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.22 N
31.8 mm
Stal węglowa
23.58 N
8,4503 zł - 8,4503 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.85 N
44.5 mm
Stal węglowa
9.21 N
8,4503 zł - 8,4503 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.85 N
50.8 mm
Stal węglowa
9.21 N
10,7373 zł - 10,7373 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.56 N
88.9 mm
Stal węglowa
83.63 N
8,4503 zł - 8,4503 zł 30 Na stanie
2.22 N
38.1 mm
Stal węglowa
23.58 N
8,9524 zł - 8,9524 zł 420 Na stanie
2.22 N
44.5 mm
Stal węglowa
23.58 N
8,8687 zł - 8,8687 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.65 N
34.8 mm
Stal węglowa
40.30 N
15,6039 zł - 15,6039 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.32 N
76.2 mm
Stal węglowa
137.09 N
8,6718 zł - 8,6718 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.22 N
69.9 mm
Stal węglowa
23.58 N
8,4503 zł - 8,4503 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.22 N
63.5 mm
Stal węglowa
23.58 N
11,058 zł - 11,058 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.22 N
114.3 mm
Stal węglowa
23.58 N
11,058 zł - 11,058 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.22 N
101.6 mm
Stal węglowa
23.58 N
8,8687 zł - 8,8687 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.65 N
31.8 mm
Stal węglowa
40.30 N
8,8687 zł - 8,8687 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.65 N
28.5 mm
Stal węglowa
40.30 N
8,8687 zł - 8,8687 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.65 N
50.8 mm
Stal węglowa
40.30 N
8,8687 zł - 8,8687 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.65 N
44.5 mm
Stal węglowa
40.30 N
8,8687 zł - 8,8687 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.23 N
38.1 mm
Stal węglowa
70.28 N
8,8687 zł - 8,8687 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.65 N
69.9 mm
Stal węglowa
40.30 N
8,8687 zł - 8,8687 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.23 N
63.5 mm
Stal węglowa
70.28 N
  • z 10
Sprężyna naciągowa 6.1 mm 0.19 Nmm Stal węglowa

10439081

Przedział cen netto
8,4503 zł - 8,4503 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Naprężenie początkowe
    0.85 N
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    9.21 N
  • Maks. temperatura aplikowania
    121 °C
  • Całkowita długość
    28.5 mm
  • Materiał
    Stal węglowa
Sprężyna naciągowa 6.1 mm 0.93 Nmm Stal węglowa

10234501

Przedział cen netto
8,6718 zł - 8,6718 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Naprężenie początkowe
    2.22 N
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    23.58 N
  • Maks. temperatura aplikowania
    121 °C
  • Całkowita długość
    31.8 mm
  • Materiał
    Stal węglowa
Sprężyna naciągowa 6.1 mm 0.11 Nmm Stal węglowa

10645284

Przedział cen netto
8,4503 zł - 8,4503 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Naprężenie początkowe
    0.85 N
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    9.21 N
  • Maks. temperatura aplikowania
    121 °C
  • Całkowita długość
    44.5 mm
  • Materiał
    Stal węglowa
Sprężyna naciągowa 6.1 mm 0.09 Nmm Stal węglowa

10439128

Przedział cen netto
8,4503 zł - 8,4503 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Naprężenie początkowe
    0.85 N
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    9.21 N
  • Maks. temperatura aplikowania
    121 °C
  • Całkowita długość
    50.8 mm
  • Materiał
    Stal węglowa
Sprężyna naciągowa 12.7 mm 1.16 Nmm Stal węglowa

10439531

Przedział cen netto
10,7373 zł - 10,7373 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Naprężenie początkowe
    7.56 N
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    83.63 N
  • Maks. temperatura aplikowania
    121 °C
  • Całkowita długość
    88.9 mm
  • Materiał
    Stal węglowa
Sprężyna naciągowa 6.1 mm 0.74 Nmm Stal węglowa

10439180

Przedział cen netto
8,4503 zł - 8,4503 zł

Zapasy magazynowe
30 Na stanie
Atrybuty
  • Naprężenie początkowe
    2.22 N
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    23.58 N
  • Maks. temperatura aplikowania
    121 °C
  • Całkowita długość
    38.1 mm
  • Materiał
    Stal węglowa
Sprężyna naciągowa 6.1 mm 0.60 Nmm Stal węglowa

10335130

Przedział cen netto
8,9524 zł - 8,9524 zł

Zapasy magazynowe
420 Na stanie
Atrybuty
  • Naprężenie początkowe
    2.22 N
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    23.58 N
  • Maks. temperatura aplikowania
    121 °C
  • Całkowita długość
    44.5 mm
  • Materiał
    Stal węglowa
Sprężyna naciągowa 10.6 mm 1.47 Nmm Stal węglowa

10439302

Przedział cen netto
8,8687 zł - 8,8687 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Naprężenie początkowe
    3.65 N
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    40.30 N
  • Maks. temperatura aplikowania
    121 °C
  • Całkowita długość
    34.8 mm
  • Materiał
    Stal węglowa
Sprężyna naciągowa 19.1 mm 2.31 Nmm Stal węglowa

10423660

Przedział cen netto
15,6039 zł - 15,6039 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Naprężenie początkowe
    12.32 N
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    137.09 N
  • Maks. temperatura aplikowania
    121 °C
  • Całkowita długość
    76.2 mm
  • Materiał
    Stal węglowa
Sprężyna naciągowa 6.1 mm 0.33 Nmm Stal węglowa

10439227

Przedział cen netto
8,6718 zł - 8,6718 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Naprężenie początkowe
    2.22 N
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    23.58 N
  • Maks. temperatura aplikowania
    121 °C
  • Całkowita długość
    69.9 mm
  • Materiał
    Stal węglowa
Sprężyna naciągowa 6.1 mm 0.39 Nmm Stal węglowa

10439210

Przedział cen netto
8,4503 zł - 8,4503 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Naprężenie początkowe
    2.22 N
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    23.58 N
  • Maks. temperatura aplikowania
    121 °C
  • Całkowita długość
    63.5 mm
  • Materiał
    Stal węglowa
Sprężyna naciągowa 6.1 mm 0.19 Nmm Stal węglowa

10439265

Przedział cen netto
11,058 zł - 11,058 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Naprężenie początkowe
    2.22 N
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    23.58 N
  • Maks. temperatura aplikowania
    121 °C
  • Całkowita długość
    114.3 mm
  • Materiał
    Stal węglowa
Sprężyna naciągowa 6.1 mm 0.23 Nmm Stal węglowa

10439258

Przedział cen netto
11,058 zł - 11,058 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Naprężenie początkowe
    2.22 N
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    23.58 N
  • Maks. temperatura aplikowania
    121 °C
  • Całkowita długość
    101.6 mm
  • Materiał
    Stal węglowa
Sprężyna naciągowa 10.6 mm 1.84 Nmm Stal węglowa

10439296

Przedział cen netto
8,8687 zł - 8,8687 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Naprężenie początkowe
    3.65 N
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    40.30 N
  • Maks. temperatura aplikowania
    121 °C
  • Całkowita długość
    31.8 mm
  • Materiał
    Stal węglowa
Sprężyna naciągowa 10.6 mm 2.52 Nmm Stal węglowa

10413906

Przedział cen netto
8,8687 zł - 8,8687 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Naprężenie początkowe
    3.65 N
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    40.30 N
  • Maks. temperatura aplikowania
    121 °C
  • Całkowita długość
    28.5 mm
  • Materiał
    Stal węglowa
Sprężyna naciągowa 10.6 mm 0.72 Nmm Stal węglowa

10419663

Przedział cen netto
8,8687 zł - 8,8687 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Naprężenie początkowe
    3.65 N
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    40.30 N
  • Maks. temperatura aplikowania
    121 °C
  • Całkowita długość
    50.8 mm
  • Materiał
    Stal węglowa
Sprężyna naciągowa 10.6 mm 0.89 Nmm Stal węglowa

10418970

Przedział cen netto
8,8687 zł - 8,8687 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Naprężenie początkowe
    3.65 N
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    40.30 N
  • Maks. temperatura aplikowania
    121 °C
  • Całkowita długość
    44.5 mm
  • Materiał
    Stal węglowa
Sprężyna naciągowa 10.6 mm 3.41 Nmm Stal węglowa

10646021

Przedział cen netto
8,8687 zł - 8,8687 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Naprężenie początkowe
    6.23 N
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    70.28 N
  • Maks. temperatura aplikowania
    121 °C
  • Całkowita długość
    38.1 mm
  • Materiał
    Stal węglowa
Sprężyna naciągowa 10.6 mm 0.44 Nmm Stal węglowa

10439326

Przedział cen netto
8,8687 zł - 8,8687 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Naprężenie początkowe
    3.65 N
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    40.30 N
  • Maks. temperatura aplikowania
    121 °C
  • Całkowita długość
    69.9 mm
  • Materiał
    Stal węglowa
Sprężyna naciągowa 10.6 mm 1.47 Nmm Stal węglowa

10421598

Przedział cen netto
8,8687 zł - 8,8687 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Naprężenie początkowe
    6.23 N
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    70.28 N
  • Maks. temperatura aplikowania
    121 °C
  • Całkowita długość
    63.5 mm
  • Materiał
    Stal węglowa