Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Nasze trzpienie ustalające z dźwignią są wykonane ze stali nierdzewnej lub stali polerowanej. Oferujemy trzpienie o różnorodnych średnicach.
Grupa SR: SR5410 ,SR6568, SR6572
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Schemat końcówki | Długość uchwytu | Całkowita długość | Wykończenie | Średnica końcówki | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78,1953 zł - 78,1953 zł | 5 Na stanie |
0.472 in
12.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
|
|
||
| 144,3988 zł - 144,3988 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.472 in
12.0 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
|
|
||
| 40,1155 zł - 40,1155 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
Ocynk
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 46,4926 zł - 46,4926 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.224 in
56.5 mm
|
Matowe
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 56,403 zł - 56,403 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.472 in
12.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.736 in
69.5 mm
|
Ocynk
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 46,4926 zł - 46,4926 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.224 in
56.5 mm
|
Ocynk
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 144,3988 zł - 144,3988 zł | 4 Na stanie |
0.472 in
12.0 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
|
|
||
| 77,9354 zł - 77,9354 zł | 1 Na stanie |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Matowe
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 77,4877 zł - 77,4877 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Matowe
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 82,4457 zł - 82,4457 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Matowe
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 82,7792 zł - 82,7792 zł | 2 Na stanie |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Matowe
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 57,8393 zł - 57,8393 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Ocynk; pasywacja (niebieski)
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 73,4428 zł - 73,4428 zł | 1 Na stanie |
0.472 in
12.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
|
|
||
| 46,0043 zł - 46,0043 zł | 1 Na stanie |
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.224 in
56.5 mm
|
Ocynk
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 40,1155 zł - 40,1155 zł | 84 Na stanie |
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
Ocynk
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 57,2073 zł - 57,2073 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.472 in
12.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.736 in
69.5 mm
|
Ocynk
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 77,3441 zł - 77,3441 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Matowe
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 77,7469 zł - 77,7469 zł | 1 Na stanie |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Matowe
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 77,3441 zł - 77,3441 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Matowe
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 81,8109 zł - 81,8109 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Matowe
|
0.472 in
12.0 mm