Nasze trzpienie ustalające z dźwignią są wykonane ze stali nierdzewnej lub stali polerowanej. Oferujemy trzpienie o różnorodnych średnicach.
Grupa SR: SR5410 ,SR6568, SR6572
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Schemat końcówki | Długość uchwytu | Całkowita długość | Wykończenie | Średnica końcówki | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75,9177 zł - 75,9177 zł | 15 Na stanie |
0.472 in
12.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
|
|
||
| 140,193 zł - 140,193 zł | 20 Na stanie |
0.472 in
12.0 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
|
|
||
| 38,9471 zł - 38,9471 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
Ocynk
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 45,1384 zł - 45,1384 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.224 in
56.5 mm
|
Matowe
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 38,0128 zł - 38,0128 zł | 1 Na stanie |
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
Ocynk
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 75,6655 zł - 75,6655 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Matowe
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 75,2307 zł - 75,2307 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Matowe
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 80,0443 zł - 80,0443 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Matowe
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 80,3682 zł - 80,3682 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Matowe
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 55,9873 zł - 55,9873 zł | 20 Na stanie |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Ocynk
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 152,144 zł - 152,144 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.472 in
12.0 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
|
|
||
| 55,5411 zł - 55,5411 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.472 in
12.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.736 in
69.5 mm
|
Ocynk
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 75,4824 zł - 75,4824 zł | 1 Na stanie |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Matowe
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 79,428 zł - 79,428 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Matowe
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 79,8894 zł - 79,8894 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Matowe
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 56,7617 zł - 56,7617 zł | 3 Na stanie |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Ocynk
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 71,3036 zł - 71,3036 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.472 in
12.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
|
|
||
| 44,6643 zł - 44,6643 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.224 in
56.5 mm
|
Ocynk
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 38,9471 zł - 38,9471 zł | 84 Na stanie |
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
Ocynk
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 55,5411 zł - 55,5411 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.472 in
12.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.736 in
69.5 mm
|
Ocynk
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować