Menu Search

Elementy ustalające — blokujące i nieblokujące

Na stanie

Nieblokujące gwintowane trzpienie ustalające umożliwiają szybką regulację różnych platform, mocowań i stołów. Są używane do lokalizowania, pozycjonowania, indeksowania i zabezpieczania w takich zastosowaniach, jak sprzęt na siłowni, osprzęt medyczny, osprzęt do cateringu, przenośniki itp.

Grupa SR: SR5408 ,SR6564, SR6565

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
109 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Całkowita długość Siła końcowa Rozmiar gwintu na korpusie Długość śruby Rodzaj zamknięcia uchwytu Średnica łba Początkowa siła końcowa Kup
77,0079 zł - 77,0079 zł 13 Na stanie
M16 x 1.5
57,3399 zł - 57,3399 zł 270 Na stanie
M12 x 1.75
24.0 mm
19,9128 zł - 19,9128 zł 40 Na stanie
26.5 mm
7.00 N
M10
8.1 mm
Brak blokady
17.5 mm
1.00 N
31,5007 zł - 31,5007 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
34.0 mm
M10
6.0 mm
25.0 mm
31,141 zł - 31,141 zł 6 Na stanie
40.0 mm
24.00 N
M10 x 1
16.0 mm
Brak blokady
16.0 mm
5.00 N
37,2458 zł - 37,2458 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
34.0 mm
M10 x 1
6.0 mm
25.0 mm
57,1028 zł - 57,1028 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
47.5 mm
M16 x 1.5
10.0 mm
33.0 mm
29,3411 zł - 29,3411 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
30.0 mm
12.00 N
M6 x 0.75
12.0 mm
Brak blokady
12.0 mm
3.00 N
33,676 zł - 33,676 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
39.5 mm
24.00 N
M8 x 1
16.0 mm
Brak blokady
16.0 mm
5.00 N
40,0208 zł - 40,0208 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
49.0 mm
21.00 N
M10
20.0 mm
Brak blokady
18.0 mm
5.00 N
31,1939 zł - 31,1939 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
30.5 mm
12.00 N
M6
12.0 mm
Brak blokady
12.0 mm
3.00 N
28,0331 zł - 28,0331 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
30.5 mm
12.00 N
M6
12.0 mm
Brak blokady
12.0 mm
3.00 N
33,2145 zł - 33,2145 zł 1 Na stanie
40.5 mm
M12
7.0 mm
28.0 mm
43,2838 zł - 43,2838 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
47.5 mm
M16
10.0 mm
33.0 mm
31,8075 zł - 31,8075 zł 1 Na stanie
27.5 mm
M8
5.0 mm
21.0 mm
42,9631 zł - 42,9631 zł 2 Na stanie
63.5 mm
22.00 N
M16 x 1.5
24.0 mm
Brak blokady
25.0 mm
6.00 N
35,8235 zł - 35,8235 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
42.5 mm
24.00 N
M10 x 1
16.0 mm
Brak blokady
18.0 mm
5.00 N
55,3877 zł - 55,3877 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
63.5 mm
22.00 N
M16 x 1.5
24.0 mm
Brak blokady
25.0 mm
6.00 N
30,6942 zł - 30,6942 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
40.0 mm
24.00 N
M8 x 1
16.0 mm
Brak blokady
16.0 mm
5.00 N
10196311 39,5746 zł - 39,5746 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
59.0 mm
22.00 N
M12
24.0 mm
Brak blokady
21.0 mm
6.00 N
  • z 6
Element ustalający M16 x 1.5 Czarny

10270684

Przedział cen netto
77,0079 zł - 77,0079 zł

Zapasy magazynowe
13 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M16 x 1.5
  • Wykończenie
    Matowe
  • Pełny materiał
    Stal polerowana
  • Kod towaru
    7326909890
  • Rozmiar gwintu na korpusie
    M16 x 1.5
Element ustalający 24.0 mm M12 x 1.75

10280843

Przedział cen netto
57,3399 zł - 57,3399 zł

Zapasy magazynowe
270 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M12 x 1.75
  • Średnica łba
    24.0 mm
  • Materiał korpusu
    Stal ocynkowana
  • Pełny materiał
    Odlew cynkowy
  • Kod towaru
    7318155290
Element ustalający 17.5 mm Aluminium Szary

10281062

Przedział cen netto
19,9128 zł - 19,9128 zł

Zapasy magazynowe
40 Na stanie
Atrybuty
  • Długość śruby
    8.1 mm
  • Siła końcowa
    7.00 N
  • Średnica łba
    17.5 mm
  • Wysokość pokrętła
    18.5 mm
  • Całkowita długość
    26.5 mm
Element ustalający 25.0 mm Czarny

10195826

Przedział cen netto
31,5007 zł - 31,5007 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość śruby
    6.0 mm
  • Średnica łba
    25.0 mm
  • Wysokość pokrętła
    20.0 mm
  • Całkowita długość
    34.0 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid
Element ustalający 16.0 mm M8 x 1.0 PA Czarny

10196281

Przedział cen netto
31,141 zł - 31,141 zł

Zapasy magazynowe
6 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8 x 1.0
  • Długość śruby
    16.0 mm
  • Siła końcowa
    24.00 N
  • Średnica łba
    16.0 mm
  • Całkowita długość
    40.0 mm
Element ustalający 25.0 mm Czarny

10196113

Przedział cen netto
37,2458 zł - 37,2458 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość śruby
    6.0 mm
  • Średnica łba
    25.0 mm
  • Wysokość pokrętła
    20.0 mm
  • Całkowita długość
    34.0 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid
Element ustalający 33.0 mm Czarny

10196175

Przedział cen netto
57,1028 zł - 57,1028 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość śruby
    10.0 mm
  • Średnica łba
    33.0 mm
  • Wysokość pokrętła
    25.5 mm
  • Całkowita długość
    47.5 mm
  • Kod towaru
    7318190090
Element ustalający 12.0 mm M6 x 0.75 PA Czarny

10645123

Przedział cen netto
29,3411 zł - 29,3411 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6 x 0.75
  • Długość śruby
    12.0 mm
  • Siła końcowa
    12.00 N
  • Średnica łba
    12.0 mm
  • Całkowita długość
    30.0 mm
Element ustalający 16.0 mm M8 x 1.0 PA Czarny

10196472

Przedział cen netto
33,676 zł - 33,676 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8 x 1.0
  • Długość śruby
    16.0 mm
  • Siła końcowa
    24.00 N
  • Średnica łba
    16.0 mm
  • Całkowita długość
    39.5 mm
Element ustalający 18.0 mm M10 PA Czarny

10196519

Przedział cen netto
40,0208 zł - 40,0208 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Długość śruby
    20.0 mm
  • Siła końcowa
    21.00 N
  • Średnica łba
    18.0 mm
  • Całkowita długość
    49.0 mm
Element ustalający 12.0 mm M6 PA Czarny

10196465

Przedział cen netto
31,1939 zł - 31,1939 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Długość śruby
    12.0 mm
  • Siła końcowa
    12.00 N
  • Średnica łba
    12.0 mm
  • Całkowita długość
    30.5 mm
Element ustalający 12.0 mm M6 PA Czarny

10196243

Przedział cen netto
28,0331 zł - 28,0331 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Długość śruby
    12.0 mm
  • Siła końcowa
    12.00 N
  • Średnica łba
    12.0 mm
  • Całkowita długość
    30.5 mm
Element ustalający 28.0 mm Czarny

10195901

Przedział cen netto
33,2145 zł - 33,2145 zł

Zapasy magazynowe
1 Na stanie
Atrybuty
  • Długość śruby
    7.0 mm
  • Średnica łba
    28.0 mm
  • Wysokość pokrętła
    23.5 mm
  • Całkowita długość
    40.5 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid
Element ustalający 33.0 mm Czarny

10195963

Przedział cen netto
43,2838 zł - 43,2838 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość śruby
    10.0 mm
  • Średnica łba
    33.0 mm
  • Wysokość pokrętła
    25.5 mm
  • Całkowita długość
    47.5 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid
Element ustalający 21.0 mm Czarny

10196045

Przedział cen netto
31,8075 zł - 31,8075 zł

Zapasy magazynowe
1 Na stanie
Atrybuty
  • Długość śruby
    5.0 mm
  • Średnica łba
    21.0 mm
  • Wysokość pokrętła
    16.5 mm
  • Całkowita długość
    27.5 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid
Element ustalający 25.0 mm M16 x 1.5 PA Czarny

10196328

Przedział cen netto
42,9631 zł - 42,9631 zł

Zapasy magazynowe
2 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M16 x 1.5
  • Długość śruby
    24.0 mm
  • Siła końcowa
    22.00 N
  • Średnica łba
    25.0 mm
  • Całkowita długość
    63.5 mm
Element ustalający 18.0 mm M8 x 1.0 PA Czarny

10196502

Przedział cen netto
35,8235 zł - 35,8235 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8 x 1.0
  • Długość śruby
    16.0 mm
  • Siła końcowa
    24.00 N
  • Średnica łba
    18.0 mm
  • Całkowita długość
    42.5 mm
Element ustalający 25.0 mm M16 x 1.5 PA Czarny

10196540

Przedział cen netto
55,3877 zł - 55,3877 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M16 x 1.5
  • Długość śruby
    24.0 mm
  • Siła końcowa
    22.00 N
  • Średnica łba
    25.0 mm
  • Całkowita długość
    63.5 mm
Element ustalający 16.0 mm M8 PA Czarny

10196274

Przedział cen netto
30,6942 zł - 30,6942 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Długość śruby
    16.0 mm
  • Siła końcowa
    24.00 N
  • Średnica łba
    16.0 mm
  • Całkowita długość
    40.0 mm
Element ustalający 21.0 mm M12 PA Czarny

10196311

Przedział cen netto
39,5746 zł - 39,5746 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Długość śruby
    24.0 mm
  • Siła końcowa
    22.00 N
  • Średnica łba
    21.0 mm
  • Całkowita długość
    59.0 mm