Nieblokujące gwintowane trzpienie ustalające umożliwiają szybką regulację różnych platform, mocowań i stołów. Są używane do lokalizowania, pozycjonowania, indeksowania i zabezpieczania w takich zastosowaniach, jak sprzęt na siłowni, osprzęt medyczny, osprzęt do cateringu, przenośniki itp.
Grupa SR: SR5408 ,SR6564, SR6565
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Całkowita długość | Siła końcowa | Rozmiar gwintu na korpusie | Długość śruby | Rodzaj zamknięcia uchwytu | Średnica łba | Początkowa siła końcowa | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114,8616 zł - 114,8616 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
M10 x 1.0
|
|
|
0.717 in
18.2 mm
|
|
||
| 27,7635 zł - 27,7635 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.083 in
27.5 mm
|
|
M8 x 1
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
| 56,9355 zł - 56,9355 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.87 in
47.5 mm
|
|
M16 x 1.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
||
| 28,786 zł - 28,786 zł | 2 Na stanie |
1.555 in
39.5 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8 x 1
|
0.63 in
16.0 mm
|
Brak blokady
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| 35,8235 zł - 35,8235 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.673 in
42.5 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M10 x 1
|
0.63 in
16.0 mm
|
Brak blokady
|
0.709 in
18.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| 55,3877 zł - 55,3877 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.5 in
63.5 mm
|
22.00 N
22.00 N
|
M16 x 1.5
|
0.945 in
24.0 mm
|
Brak blokady
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
| 31,0265 zł - 31,0265 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Brak blokady
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
| 38,4729 zł - 38,4729 zł | 5 Na stanie |
1.575 in
40.0 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Brak blokady
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| 43,2838 zł - 43,2838 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.047 in
52.0 mm
|
21.00 N
21.00 N
|
M12 x 1.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Brak blokady
|
0.827 in
21.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| 27,8923 zł - 27,8923 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Brak blokady
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
| 31,629 zł - 31,629 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.673 in
42.5 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Brak blokady
|
0.709 in
18.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| 34,3127 zł - 34,3127 zł | 6 Na stanie |
2.047 in
52.0 mm
|
21.00 N
21.00 N
|
M12 x 1.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Brak blokady
|
0.827 in
21.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| 32,4182 zł - 32,4182 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6 x 0.75
|
0.472 in
12.0 mm
|
Brak blokady
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
| 34,7498 zł - 34,7498 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8 x 1
|
0.63 in
16.0 mm
|
Brak blokady
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| 47,7879 zł - 47,7879 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.323 in
59.0 mm
|
22.00 N
22.00 N
|
M12
|
0.945 in
24.0 mm
|
Brak blokady
|
0.827 in
21.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
| 33,676 zł - 33,676 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.555 in
39.5 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8 x 1
|
0.63 in
16.0 mm
|
Brak blokady
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| 63,6083 zł - 63,6083 zł | 758 Na stanie |
|
|
M12 x 1.5
|
|
|
|
|
||
| 29,3411 zł - 29,3411 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6 x 0.75
|
0.472 in
12.0 mm
|
Brak blokady
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
| 53,1008 zł - 53,1008 zł | 860 Na stanie |
|
|
M10 x 1.0
|
|
|
0.717 in
18.2 mm
|
|
||
| 31,8075 zł - 31,8075 zł | 7 Na stanie |
1.339 in
34.0 mm
|
|
M10 x 1
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować