10196533
1220829
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 10 + | 47,7879 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Rozmiar gwintu | M12 |
|---|---|
| Długość śruby | 24.0 mm |
| Długość śruby | 0.945 in |
| Siła końcowa | 22.00 N |
| Siła końcowa | 22.00 N |
| Średnica łba | 0.827 in |
| Średnica łba | 21.0 mm |
| Całkowita długość | 59.0 mm |
| Całkowita długość | 2.323 in |
| Materiał korpusu | Stal nierdzewna |
| Wykończenie | Matowe |
| Pełny materiał | Poliamid |
| Rodzaj zamknięcia uchwytu | Brak blokady |
| Kod towaru | 7318190090 |
| Rozmiar gwintu na korpusie | M12 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować