Flexible Pipe Caps protect threaded pipe ends. Flexible design that is simple to install. Puncture, dust, moisture resistant. Typically used in automobiles, HVAC systems, and on construction equipment.
Chronią gwintowane końcówki rur.Idealne rozwiązanie do łączenia rur i rurek.Mają znakomitą wytrzymałość i są odporne na przebicia. Materiał: PE Kolor: Żółty, Biały Grupa SR: SR1388
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d | h | Pełny materiał | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 132,2433 zł - 132,2433 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16 in
406.4 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
Elastyczny polietylen
|
||
| 1 340,0968 zł - 1 340,0968 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
50 in
1270.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Elastyczny polietylen
|
||
| 8,4503 zł - 8,4503 zł | 13 Na stanie |
4.5 in
114.3 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Elastyczny polietylen
|
||
| 152,7063 zł - 152,7063 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
17.323 in
440.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Elastyczny polietylen
|
||
| 639,0205 zł - 639,0205 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
30.441 in
773.2 mm
|
13.78 in
350.0 mm
|
Elastyczny polietylen
|
||
| 99,3409 zł - 99,3409 zł | 3 Na stanie |
8.268 in
210.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Elastyczny polietylen
|
||
| 42,8376 zł - 42,8376 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.5 in
165.1 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Elastyczny polietylen
|
||
| 92,9124 zł - 92,9124 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.874 in
200.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Elastyczny polietylen
|
||
| 108,5582 zł - 108,5582 zł | 115 Na stanie |
8.626 in
219.1 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Elastyczny polietylen
|
||
| 132,6962 zł - 132,6962 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.268 in
210.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Elastyczny polietylen
|
||
| 126,951 zł - 126,951 zł | 59 Na stanie |
9.626 in
244.5 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Elastyczny polietylen
|
||
| 137,3816 zł - 137,3816 zł | 110 Na stanie |
8.626 in
219.1 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Elastyczny polietylen
|
||
| 93,5818 zł - 93,5818 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.087 in
180.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Elastyczny polietylen
|
||
| 74,1431 zł - 74,1431 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.299 in
160.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
Elastyczny polietylen
|
||
| 81,9938 zł - 81,9938 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.732 in
171.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Elastyczny polietylen
|
||
| 80,3484 zł - 80,3484 zł | 75 Na stanie |
6 in
152.4 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Elastyczny polietylen
|
||
| 161,8403 zł - 161,8403 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.874 in
149.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Elastyczny polietylen
|
||
| 95,3806 zł - 95,3806 zł | 49 Na stanie |
6.961 in
176.8 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
Elastyczny polietylen
|
||
| 89,8586 zł - 89,8586 zł | 44 Na stanie |
7 in
177.8 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
Elastyczny polietylen
|
||
| 113,3691 zł - 113,3691 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.283 in
185.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Elastyczny polietylen
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować