Flexible Pipe Caps protect threaded pipe ends. Flexible design that is simple to install. Puncture, dust, moisture resistant. Typically used in automobiles, HVAC systems, and on construction equipment.
Chronią gwintowane końcówki rur.Idealne rozwiązanie do łączenia rur i rurek.Mają znakomitą wytrzymałość i są odporne na przebicia. Materiał: PE Kolor: Żółty, Biały Grupa SR: SR1388
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d | h | Pełny materiał | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 511,7763 zł - 511,7763 zł | 19 Na stanie |
27.992 in
711.0 mm
|
5.709 in
145.0 mm
|
Elastyczny polietylen
|
||
| 56,4567 zł - 56,4567 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.681 in
271.3 mm
|
2.795 in
71.0 mm
|
Elastyczny polietylen
|
||
| 28,6616 zł - 28,6616 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.846 in
148.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Elastyczny polietylen
|
||
| 336,8072 zł - 336,8072 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
24 in
609.6 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
Elastyczny polietylen
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować