Flexible Pipe Caps protect threaded pipe ends. Flexible design that is simple to install. Puncture, dust, moisture resistant. Typically used in automobiles, HVAC systems, and on construction equipment.
Chronią gwintowane końcówki rur.Idealne rozwiązanie do łączenia rur i rurek.Mają znakomitą wytrzymałość i są odporne na przebicia. Materiał: PE Kolor: Żółty, Biały Grupa SR: SR1388
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | d | h | Pełny materiał | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 205,7871 zł - 1 205,7871 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
48.465 in
1231.0 mm
|
6.693 in
170.0 mm
|
Polietylen
|
||
73,3203 zł - 73,3203 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
12.48 in
317.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polietylen
|
||
623,0233 zł - 623,0233 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
30.315 in
770.0 mm
|
4.528 in
115.0 mm
|
Polietylen
|
||
21,3295 zł - 21,3295 zł | 15 Na stanie |
4.134 in
105.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
Polietylen
|
||
67,4547 zł - 67,4547 zł | 64 Na stanie |
12.008 in
305.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polietylen
|
||
886,9767 zł - 886,9767 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
38.386 in
975.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
Polietylen
|
||
23,8624 zł - 23,8624 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.76 in
120.9 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Polietylen
|
||
85,3182 zł - 85,3182 zł | 5 Na stanie |
13.15 in
334.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Polietylen
|
||
702,5426 zł - 702,5426 zł | 1 Na stanie |
32.283 in
820 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Polietylen
|
||
942,3003 zł - 942,3003 zł | 34 Na stanie |
40.394 in
1026.0 mm
|
5.709 in
145.0 mm
|
Polietylen
|
||
1 608,716 zł - 1 608,716 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
52.756 in
1340.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Polietylen
|
||
57,2565 zł - 57,2565 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.748 in
273.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polietylen
|
||
50,591 zł - 50,591 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
9.134 in
232.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Polietylen
|
||
97,916 zł - 97,916 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
14 in
355.6 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Polietylen
|
||
559,4346 zł - 559,4346 zł | 8 Na stanie |
28.74 in
730.0 mm
|
5.709 in
145.0 mm
|
Polietylen
|
||
776,2629 zł - 776,2629 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
34.331 in
872.0 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
Polietylen
|
||
1 016,1539 zł - 1 016,1539 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
44.449 in
1129.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Polietylen
|
||
2 145,8879 zł - 2 145,8879 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
56.575 in
1437.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Polietylen
|
||
44,9254 zł - 44,9254 zł | 32 Na stanie |
8.346 in
212.0 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
Polietylen
|
||
22,8626 zł - 22,8626 zł | 89 Na stanie |
4.567 in
116.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polietylen
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować