Flexible Pipe Caps protect threaded pipe ends. Flexible design that is simple to install. Puncture, dust, moisture resistant. Typically used in automobiles, HVAC systems, and on construction equipment.
Chronią gwintowane końcówki rur.Idealne rozwiązanie do łączenia rur i rurek.Mają znakomitą wytrzymałość i są odporne na przebicia. Materiał: PE Kolor: Żółty, Biały Grupa SR: SR1388
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d | h | Pełny materiał | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 905,4402 zł - 905,4402 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
39.37 in
1000.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Polietylen
|
||
| 1 205,7871 zł - 1 205,7871 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
48.465 in
1231.0 mm
|
6.693 in
170.0 mm
|
Polietylen
|
||
| 180,968 zł - 180,968 zł | 46 Na stanie |
18.228 in
463.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Polietylen
|
||
| 22,8626 zł - 22,8626 zł | 89 Na stanie |
4.567 in
116.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polietylen
|
||
| 1 608,716 zł - 1 608,716 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
52.756 in
1340.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Polietylen
|
||
| 57,2565 zł - 57,2565 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.748 in
273.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polietylen
|
||
| 50,591 zł - 50,591 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
9.134 in
232.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Polietylen
|
||
| 73,3203 zł - 73,3203 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
12.48 in
317.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polietylen
|
||
| 623,0233 zł - 623,0233 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
30.315 in
770.0 mm
|
4.528 in
115.0 mm
|
Polietylen
|
||
| 886,9767 zł - 886,9767 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
38.386 in
975.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
Polietylen
|
||
| 2 145,8879 zł - 2 145,8879 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
56.575 in
1437.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Polietylen
|
||
| 44,9254 zł - 44,9254 zł | 32 Na stanie |
8.346 in
212.0 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
Polietylen
|
||
| 776,2629 zł - 776,2629 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
34.331 in
872.0 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
Polietylen
|
||
| 1 016,1539 zł - 1 016,1539 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
44.449 in
1129.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Polietylen
|
||
| 922,2372 zł - 922,2372 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
42.441 in
1078.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Polietylen
|
||
| 134,5762 zł - 134,5762 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16.142 in
410 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Polietylen
|
||
| 1 663,6397 zł - 1 663,6397 zł | 31 Na stanie |
54 in
1371.6 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Polietylen
|
||
| 87,1179 zł - 87,1179 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
13.189 in
335.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polietylen
|
||
| 19,4632 zł - 19,4632 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.819 in
97.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polietylen
|
||
| 23,8624 zł - 23,8624 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.76 in
120.9 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Polietylen
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować