Flexible End Caps with acid resistance are designed to seal and protect the ends of pipes, tubes and fittings. Features a hanging tab that allows them to be used with wire hooks. More acid resistant and can stretch for a tight fit.
Zapewniają doskonałą ochronę gwintów.Wysoce odporne na strzępienie.Opcja z zielonego PVC może być stosowana w kontakcie ze smarami i olejami. Materiał: Winyl, PVC Kolor: Zielony, Czarny Grupa SR: SR1020
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d | Kolor | Materiał | h | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,9104 zł - 4,6804 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.984 in
25.0 mm
|
Zielony
|
Winyl
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 0,601 zł - 1,4724 zł | 70400 Na stanie |
0.433 in
11.0 mm
|
Czarny
|
PVC
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 0,3834 zł - 0,9395 zł | 4000 Na stanie |
0.315 in
8.0 mm
|
Czarny
|
PVC
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 10086339 | 0,884 zł - 2,166 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.591 in
15.0 mm
|
Czarny
|
PVC
|
1.161 in
29.5 mm
|
|
| 0,8283 zł - 2,0293 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.472 in
12.0 mm
|
Zielony
|
Winyl
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 0,9803 zł - 2,4017 zł | 9800 Na stanie |
0.709 in
18.0 mm
|
Czarny
|
PVC
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 2,5936 zł - 6,3545 zł | 4080 Na stanie |
1.142 in
29.0 mm
|
Zielony
|
Winyl
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,6609 zł - 1,6193 zł | 3320 Na stanie |
0.472 in
12.0 mm
|
Czarny
|
PVC
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 1,0695 zł - 2,6203 zł | 24000 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
Zielony
|
Winyl
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 1,1155 zł - 2,7331 zł | 2500 Na stanie |
0.63 in
16.0 mm
|
Zielony
|
Winyl
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 1,8128 zł - 4,4413 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.063 in
27.0 mm
|
Czarny
|
PVC
|
1.319 in
33.5 mm
|
||
| 0,8729 zł - 2,1386 zł | 80000 Na stanie |
0.157 in
4.0 mm
|
Czarny
|
PVC
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,4231 zł - 0,4231 zł | 1750 Na stanie |
0.315 in
8.0 mm
|
Czarny
|
PVC
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 0,8115 zł - 1,9883 zł | 443424 Na stanie |
0.551 in
14.0 mm
|
Czarny
|
PVC
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 1,5339 zł - 3,758 zł | 23270 Na stanie |
0.827 in
21.0 mm
|
Zielony
|
Winyl
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 0,1329 zł - 0,3258 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.512 in
13.0 mm
|
Zielony
|
Winyl
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 1,4073 zł - 3,1818 zł | 2000 Na stanie |
0.984 in
25.0 mm
|
Czarny
|
PVC
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 2,2032 zł - 5,3979 zł | 45 Na stanie |
1.024 in
26.0 mm
|
Zielony
|
Winyl
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 2,0498 zł - 5,0221 zł | 4000 Na stanie |
1.142 in
29.0 mm
|
Czarny
|
PVC
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,3235 zł - 0,7926 zł | 7500 Na stanie |
0.276 in
7.0 mm
|
Czarny
|
PVC
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować