Menu Search

Elastyczne nasadki profili — odporne na działanie oleju i smaru

Na stanie

Flexible End Caps with acid resistance are designed to seal and protect the ends of pipes, tubes and fittings. Features a hanging tab that allows them to be used with wire hooks. More acid resistant and can stretch for a tight fit.

Zapewniają doskonałą ochronę gwintów.Wysoce odporne na strzępienie.Opcja z zielonego PVC może być stosowana w kontakcie ze smarami i olejami. Materiał: Winyl, PVC Kolor: Zielony, Czarny Grupa SR: SR1020

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
55 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność d Kolor Materiał h Kup
0,1329 zł - 0,3258 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
13.0 mm
Zielony
Winyl
29.0 mm
1,0695 zł - 2,6203 zł 68800 Na stanie
20.0 mm
Zielony
Winyl
28.5 mm
0,4043 zł - 0,9907 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.0 mm
Zielony
Winyl
24.0 mm
0,4922 zł - 1,206 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.0 mm
Czarny
PVC
24.0 mm
10087145 0,8338 zł - 2,043 zł 71699 Na stanie
19.0 mm
Czarny
PVC
29.5 mm
1,0151 zł - 2,4871 zł 584 Na stanie
14.0 mm
Zielony
Winyl
28.5 mm
1,2257 zł - 3,003 zł 2100 Na stanie
18.0 mm
Zielony
Winyl
29.5 mm
1,1155 zł - 2,7331 zł 2250 Na stanie
16.0 mm
Zielony
Winyl
28.0 mm
2,2032 zł - 5,3979 zł 45 Na stanie
26.0 mm
Zielony
Winyl
34.5 mm
0,4769 zł - 1,1684 zł 5600 Na stanie
8.0 mm
Zielony
Winyl
24.5 mm
0,633 zł - 1,551 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
13.0 mm
Czarny
PVC
29.0 mm
0,6149 zł - 1,5066 zł 10090 Na stanie
10.0 mm
Zielony
Winyl
24.0 mm
1,05 zł - 2,5725 zł 68400 Na stanie
19.0 mm
Zielony
Winyl
29.5 mm
1,304 zł - 1,8257 zł 1000 Na stanie
23.0 mm
Czarny
PVC
34.5 mm
0,5145 zł - 1,2606 zł 539000 Na stanie
9.0 mm
Czarny
PVC
25.0 mm
1,4073 zł - 3,1818 zł 2000 Na stanie
25.0 mm
Czarny
PVC
34.5 mm
2,0498 zł - 5,0221 zł 4000 Na stanie
29.0 mm
Czarny
PVC
35.0 mm
1,1127 zł - 2,7263 zł 8000 Na stanie
4.0 mm
Zielony
Winyl
24.0 mm
0,3235 zł - 0,7926 zł 7500 Na stanie
7.0 mm
Czarny
PVC
24.0 mm
0,3053 zł - 0,7482 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.0 mm
Czarny
PVC
23.5 mm
  • z 3
Elastyczne nasadki 13.0 mm 29.0 mm Winyl Zielony

10087800

Przedział cen netto
0,3258 zł - 0,1329 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    13.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Kolor
    Zielony
  • Materiał
    Winyl
  • Kod towaru
    3926909790
Elastyczne nasadki 20.0 mm 28.5 mm Winyl Zielony

10087831

Przedział cen netto
2,6203 zł - 1,0695 zł

Zapasy magazynowe
68800 Na stanie
Atrybuty
  • d
    20.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Kolor
    Zielony
  • Materiał
    Winyl
  • Kod towaru
    3926909790
Elastyczne nasadki 7.0 mm 24.0 mm Winyl Zielony

10087152

Przedział cen netto
0,9907 zł - 0,4043 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    7.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Kolor
    Zielony
  • Materiał
    Winyl
  • Kod towaru
    3926909790
Elastyczne nasadki 10.0 mm 29.5 mm PVC Czarny

10087787

Przedział cen netto
1,206 zł - 0,4922 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    10.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    PVC
  • Kod towaru
    3923509000
Elastyczne nasadki 19.0 mm 29.5 mm PVC Czarny

10087145

Przedział cen netto
2,043 zł - 0,8338 zł

Zapasy magazynowe
71699 Na stanie
Atrybuty
  • d
    19.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    PVC
  • Kod towaru
    3923509000
Elastyczne nasadki 14.0 mm 29.0 mm Winyl Zielony

10084373

Przedział cen netto
2,4871 zł - 1,0151 zł

Zapasy magazynowe
584 Na stanie
Atrybuty
  • d
    14.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Kolor
    Zielony
  • Materiał
    Winyl
  • Kod towaru
    3923509000
Elastyczne nasadki 18.0 mm 28.5 mm Winyl Zielony

10084410

Przedział cen netto
3,003 zł - 1,2257 zł

Zapasy magazynowe
2100 Na stanie
Atrybuty
  • d
    18.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Kolor
    Zielony
  • Materiał
    Winyl
  • Kod towaru
    3923509000
Elastyczne nasadki 16.0 mm 28.0 mm Winyl Zielony

10084397

Przedział cen netto
2,7331 zł - 1,1155 zł

Zapasy magazynowe
2250 Na stanie
Atrybuty
  • d
    16.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • Kolor
    Zielony
  • Materiał
    Winyl
  • Kod towaru
    3926909790
Elastyczne nasadki 26.0 mm 34.5 mm Winyl Zielony

10084458

Przedział cen netto
5,3979 zł - 2,2032 zł

Zapasy magazynowe
45 Na stanie
Atrybuty
  • d
    26.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Kolor
    Zielony
  • Materiał
    Winyl
  • Kod towaru
    3926909790
Elastyczne nasadki 8.0 mm 24.5 mm Winyl Zielony

10087176

Przedział cen netto
1,1684 zł - 0,4769 zł

Zapasy magazynowe
5600 Na stanie
Atrybuty
  • d
    8.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • Kolor
    Zielony
  • Materiał
    Winyl
  • Kod towaru
    3923509000
Elastyczne nasadki 13.0 mm 29.0 mm PVC Czarny

10087817

Przedział cen netto
1,551 zł - 0,633 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    13.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    PVC
  • Kod towaru
    3926909790
Elastyczne nasadki 10.0 mm 29.5 mm Winyl Zielony

10087770

Przedział cen netto
1,5066 zł - 0,6149 zł

Zapasy magazynowe
10090 Na stanie
Atrybuty
  • d
    10.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Kolor
    Zielony
  • Materiał
    Winyl
  • Kod towaru
    3923509000
Elastyczne nasadki 19.0 mm 29.5 mm Winyl Zielony

10087138

Przedział cen netto
2,5725 zł - 1,05 zł

Zapasy magazynowe
68400 Na stanie
Atrybuty
  • d
    19.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Kolor
    Zielony
  • Materiał
    Winyl
  • Kod towaru
    3926909790
Elastyczne nasadki 23.0 mm 34.5 mm PVC Czarny

10086384

Przedział cen netto
1,8257 zł - 1,304 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • d
    23.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    PVC
  • Kod towaru
    3926909790
Elastyczne nasadki 9.0 mm 25.0 mm PVC Czarny

10086292

Przedział cen netto
1,2606 zł - 0,5145 zł

Zapasy magazynowe
539000 Na stanie
Atrybuty
  • d
    9.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    PVC
  • Kod towaru
    3926909790
Elastyczne nasadki 25.0 mm 34.5 mm PVC Czarny

10086391

Przedział cen netto
3,1818 zł - 1,4073 zł

Zapasy magazynowe
2000 Na stanie
Atrybuty
  • d
    25.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    PVC
  • Kod towaru
    3926909790
Elastyczne nasadki 29.0 mm 35.0 mm PVC Czarny

10086421

Przedział cen netto
5,0221 zł - 2,0498 zł

Zapasy magazynowe
4000 Na stanie
Atrybuty
  • d
    29.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    PVC
  • Kod towaru
    3926909790
Elastyczne nasadki 4.0 mm 24.0 mm Winyl Zielony

10087718

Przedział cen netto
2,7263 zł - 1,1127 zł

Zapasy magazynowe
8000 Na stanie
Atrybuty
  • d
    4.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Kolor
    Zielony
  • Materiał
    Winyl
  • Kod towaru
    3926909790
Elastyczne nasadki 7.0 mm 24.0 mm PVC Czarny

10087169

Przedział cen netto
0,7926 zł - 0,3235 zł

Zapasy magazynowe
7500 Na stanie
Atrybuty
  • d
    7.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    PVC
  • Kod towaru
    3926909790
Elastyczne nasadki 5.0 mm 23.5 mm PVC Czarny

10086278

Przedział cen netto
0,7482 zł - 0,3053 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    5.0 mm
  • h
    23.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    PVC
  • Kod towaru
    3926909790