Elastyczne nasadki profili są wykonane z giętkiego materiału, który można rozciągnąć do większej średnicy, aby nałożyć na chroniony element. Zapewniają zabezpieczenie końcówek gwintowanych i niegwintowanych.
Nasadki te są wyposażony w wypustkę umożliwiającą zamocowanie haczyka lakierniczego. Idealnie nadają się do niskotemperaturowych zastosowań związanych z maskowaniem.
Nasadki te są wykonane z materiału odpornego na działanie kwasów.
Materiał: TPE, TPE/TPV, TPE - PIR Kolor: Czarny Grupa SR: SR1021
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | h | d | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4454 zł - 0,6929 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
0.685 in
17.4 mm
|
5
|
||
| 0,4337 zł - 0,6747 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
5
|
||
| 0,3945 zł - 0,6137 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
5
|
||
| 0,4276 zł - 0,6652 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
5
|
||
| 0,2326 zł - 0,3618 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.827 in
21.0 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
5
|
||
| 0,4393 zł - 0,6834 zł | 900 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
5
|
||
| 0,3412 zł - 0,5308 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
5
|
||
| 0,466 zł - 0,7249 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
5
|
||
| 0,2427 zł - 0,3775 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
5
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować