Menu Search

Elastyczne nasadki 5.0 mm 20.0 mm TPE Czarny

Elastyczne nasadki profili zapewniają odporność na kwasy. Można je wykorzystywać w połączeniu z hakami do maskowania na czas obróbki. Dzięki zastosowaniu elastycznego materiału można je rozciągnąć do rozmiaru większego niż zabezpieczany element w celu ciasnego zamocowania. Kolor czarny, wykonanie z TPE.
Numer produktu Essentra:

20572143

Numer produktu produkcyjny:

20572143

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 - 999 0,3665 zł
1000 - 4999 0,2618 zł
5000 + 0,2356 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

36,65 zł

100 x 0,3665 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d 5.0 mm
h 20.0 mm
Temperatura maksymalna 125 °C
Kolor Czarny
Pełny materiał Guma termoplastyczna
Typ 5
Kod towaru 3923509000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt