Drążki zmiany biegów z gałkami kulowymi są wykonane ze stali oraz szlifowane i polerowane w celu uzyskania czarnego, oksydowanego wykończenia. Gałka typu T jest wykonana z czarnego plastiku z mosiężną wkładką, co sprawia, że jest wytrzymała i nadaje się do użytku w maszynach, w których biegi zmienia się ruchem odchylania.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Średnica wału | Rozmiar gwintu | Całkowita długość | Materiał wału | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20,8689 zł - 20,8689 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.394 in
10.0 mm
|
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
Stal
|
||
26,5616 zł - 26,5616 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.315 in
8.0 mm
|
M6
|
3.15 in
80.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
||
37,0753 zł - 37,0753 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.472 in
12.0 mm
|
M10
|
4.921 in
125.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
||
48,6061 zł - 48,6061 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.551 in
14.0 mm
|
M12
|
4.921 in
125.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
||
21,7538 zł - 21,7538 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.394 in
10.0 mm
|
M8
|
4.921 in
125.0 mm
|
Stal
|
||
25,9804 zł - 25,9804 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.472 in
12.0 mm
|
M10
|
4.921 in
125.0 mm
|
Stal
|
||
31,2373 zł - 31,2373 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.394 in
10.0 mm
|
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
||
20,2877 zł - 20,2877 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.394 in
10.0 mm
|
M8
|
3.15 in
80.0 mm
|
Stal
|
||
31,3826 zł - 31,3826 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.551 in
14.0 mm
|
M12
|
4.921 in
125.0 mm
|
Stal
|
||
32,8487 zł - 32,8487 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.394 in
10.0 mm
|
M8
|
4.921 in
125.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
||
36,6395 zł - 36,6395 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.472 in
12.0 mm
|
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
||
53,8629 zł - 53,8629 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.551 in
14.0 mm
|
M12
|
6.299 in
160.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
||
19,8519 zł - 19,8519 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.315 in
8.0 mm
|
M6
|
3.15 in
80.0 mm
|
Stal
|
||
27,5919 zł - 27,5919 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.315 in
8.0 mm
|
M6
|
3.937 in
100.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
||
29,9297 zł - 29,9297 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.394 in
10.0 mm
|
M8
|
3.15 in
80.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
||
59,2135 zł - 59,2135 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.472 in
12.0 mm
|
M10
|
6.299 in
160.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
||
19,416 zł - 19,416 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.315 in
8.0 mm
|
M6
|
2.835 in
72.0 mm
|
Stal
|
||
25,5446 zł - 25,5446 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.472 in
12.0 mm
|
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
Stal
|
||
26,7069 zł - 26,7069 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.472 in
12.0 mm
|
M10
|
6.85 in
174.0 mm
|
Stal
|
||
25,8352 zł - 25,8352 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.315 in
8.0 mm
|
M6
|
2.835 in
72.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować