Żeńskie rękojeści mocujące z uchwytem stożkowym są obsługiwane poprzez podniesienie i obrócenie. Są wyposażone w przycisk służący do zwalniania i regulacji. Uchwyt stożkowy pozwala wygodnie ustawić dłoń i maksymalnie wykorzystać siłę w przypadku zamontowania na męskim elemencie gwintowanym.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Wysokość korpusu | Rozmiar gwintu | Kolor | Promień uchwytu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23,4132 zł - 23,4132 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.161 in
29.5 mm
|
M6
|
Czarny
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 26,8292 zł - 26,8292 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.476 in
37.5 mm
|
M8
|
Czarny
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 53,3232 zł - 53,3232 zł | 25 Na stanie |
|
M6
|
Czarny
|
|
||
| 21,911 zł - 22,2208 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.161 in
29.5 mm
|
M6
|
Czarny
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 22,7296 zł - 22,7296 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.161 in
29.5 mm
|
M6
|
Czarny
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 22,1752 zł - 22,1752 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.161 in
29.5 mm
|
M6
|
Czarny
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 21,911 zł - 22,2208 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.161 in
29.5 mm
|
M6
|
Czarny
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 22,1752 zł - 22,1752 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.161 in
29.5 mm
|
M6
|
Czarny
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 22,7296 zł - 22,7296 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.161 in
29.5 mm
|
M6
|
Czarny
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 21,911 zł - 22,2208 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.161 in
29.5 mm
|
M6
|
Czarny
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 21,911 zł - 22,2208 zł | 10 Na stanie |
1.161 in
29.5 mm
|
M6
|
Czarny
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 22,1752 zł - 22,1752 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.161 in
29.5 mm
|
M6
|
Czarny
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 21,911 zł - 22,2208 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.161 in
29.5 mm
|
M6
|
Czarny
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 22,7296 zł - 22,7296 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.161 in
29.5 mm
|
M6
|
Czarny
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 22,7296 zł - 22,7296 zł | 8 Na stanie |
1.161 in
29.5 mm
|
M6
|
Czarny
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 22,1752 zł - 22,1752 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.161 in
29.5 mm
|
M6
|
Czarny
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 23,4132 zł - 23,4132 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.161 in
29.5 mm
|
M6
|
Czarny
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 27,889 zł - 27,889 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.476 in
37.5 mm
|
M8
|
Czarny
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 27,889 zł - 27,889 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.476 in
37.5 mm
|
M8
|
Czarny
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 28,1261 zł - 28,1261 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.476 in
37.5 mm
|
M8
|
Czarny
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować