Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Dźwignie mimośrodowe z gwintem zewnętrznym umożliwiają szybkie mocowanie i zwalnianie bez użycia narzędzi. Umożliwiają także dokładną regulację zaciśnięcia. Nieznacznie wygięty uchwyt zapewnia dobry chwyt, co pozwala dokładnie regulować poziom wkręcenia zewnętrznego sworznia gwintowanego.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Średnica korpusu | Rodzaj mocowania | Wysokość całkowita | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156,4773 zł - 156,4773 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
1.26 in
32.0 mm
|
Śruba dwustronna
|
1.634 in
41.5 mm
|
||
| 15,5621 zł - 15,5621 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 22,4635 zł - 22,4635 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Śruba dwustronna
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| 72,1166 zł - 72,1166 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
0.63 in
16.0 mm
|
Gwint wewnętrzny
|
1.634 in
41.5 mm
|
||
| 21,6516 zł - 21,6516 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
0.906 in
23.0 mm
|
Śruba dwustronna
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
| 134,4461 zł - 134,4461 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
0.906 in
23.0 mm
|
Śruba dwustronna
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
| 23,2755 zł - 23,2755 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
0.906 in
23.0 mm
|
Śruba dwustronna
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
| 18,4039 zł - 18,4039 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Stud
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
| 32,6128 zł - 32,6128 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Śruba dwustronna
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
| 15,4268 zł - 15,4268 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 81,1642 zł - 81,1642 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
Śruba dwustronna
|
1.634 in
41.5 mm
|
||
| 35,4546 zł - 35,4546 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Śruba dwustronna
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
| 25,7113 zł - 25,7113 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
0.748 in
19.0 mm
|
Stud
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
| 49,7988 zł - 49,7988 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
0.906 in
23.0 mm
|
Śruba dwustronna
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
| 29,5003 zł - 29,5003 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
0.748 in
19.0 mm
|
Śruba dwustronna
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
| 246,6892 zł - 246,6892 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
1.575 in
40.0 mm
|
Śruba dwustronna
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
| 17,9979 zł - 17,9979 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Stud
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
| 32,6128 zł - 32,6128 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
0.748 in
19.0 mm
|
Śruba dwustronna
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
| 17,9979 zł - 17,9979 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
0.748 in
19.0 mm
|
Stud
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
| 24,2227 zł - 24,2227 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
0.906 in
23.0 mm
|
Śruba dwustronna
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować